Sammelrohr DN80 für 140 l Löschmittelbehälter, 1-reihig
- Zum Anschluss von 2 bis 5 Löschmittelbehältern
- Kompatibel zu 140 l Behältern
- PN: 120 bar
- 1 Sammelrohr pro Behälterreihe
- Zur Verwendung in Sinorix™ CDT Gaslöschanlagen
Produktcodes:
MANI80-1-140-2 - S54476-B760-A2
MANI80-1-140-3 - S54476-B760-A3
MANI80-1-140-4 - S54476-B760-A4
MANI80-1-140-5 - S54476-B760-A5