Technische Daten | |
---|---|
Nenndurchmesser | DN80 |
Ausgangsgewinde | Außengewinde ISO 228-1 G 3" (Quantum) |
Gewinde der Anschlüsse | Innengewinde ISO 228-1 G 3/4" |
Innendurchmesser | 78,9 mm |
Außendurchmesser | 88,9 mm |
Maximaler Betriebsdruck | 120 bar |
Gas | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541 |
Materialien Rohr O-Ring Dichtung |
Verzinkter Stahl Elastomer (NBR) |
Temperaturbereich Betrieb | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend |
Anzahl Anschlüsse MANI80-1-140-2 MANI80-1-140-3 MANI80-1-140-4 MANI80-1-140-5 |
2 3 4 5 |
Gewicht MANI80-1-140-2 MANI80-1-140-3 MANI80-1-140-4 MANI80-1-140-5 |
7,8 kg 11,8 kg 15,8 kg 19,8 kg |
OEM Typ | |
---|---|
MANI80-1-140-2 MANI80-1-140-3 MANI80-1-140-4 MANI80-1-140-5 | 10080-1932 10080-1933 10080-1934 10080-1935 |
Markierung | |
---|---|
| UKCA - CE - Quantum F - mmJJ (Monat/Jahr) |
Zertifizierungen und Konformitäten | ||
---|---|---|
2014/68/EU (DGRL) | Konform | |
2016 PE(S)R | Konform |