Sammelrohr DN50 für 140 l Löschmittelbehälter, 2-reihig
- Zum Anschluss von 4 bis 10 Löschmittelbehältern
- Kompatibel zu 140 l Behältern
- PN: 360 bar
- 1 Sammelrohr für zwei Behälterreihen
- Zur Verwendung in Sinorix™ CDT, SDT und H2O Gas Gaslöschanlagen
Produktcodes:
MANI50-2-140-4 - S54476-B752-A4
MANI50-2-140-6 - S54476-B752-A6
MANI50-2-140-8 - S54476-B752-A8
MANI50-2-140-10 - S54476-B752-A10