Technische Daten

Nenndurchmesser

DN50

Ausgangsgewinde

Außengewinde ISO 228-1 G 2” (Quantum)

Gewinde der Anschlüsse

Innengewinde ISO 228-1 G 3/4"

Innendurchmesser

50,3 mm

Außendurchmesser

60,3 mm

Maximaler Betriebsdruck

360 bar

Gas

IG-01, IG-55, IG-100, IG-541

Materialien

Rohr

O-Ring Dichtung

 

Verzinkter Stahl

Elastomer (NBR)

Temperaturbereich Betrieb

-20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend

Temperaturbereich Lagerung und Transport

-40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend

Anzahl Anschlüsse

MANI50-2-140-4

MANI50-2-140-6

MANI50-2-140-8

MANI50-2-140-10

 

4

6

8

10

Gewicht

MANI50-2-140-4

MANI50-2-140-6

MANI50-2-140-8

MANI50-2-140-10

 

5,7 kg

8,4 kg

11,0 kg

13,8 kg

OEM Typ

MANI50-2-140-4

MANI50-2-140-6

MANI50-2-140-8

MANI50-2-140-10

10050-1942

10050-1943

10050-1944

10050-1945

Markierung

 

UKCA - CE - Quantum F - mmJJ (Monat/Jahr)
[Fertigungsauftragsnr.] DN50 PN360

Zertifizierungen und Konformitäten

2014/68/EU (DGRL)

Konform

2016 PE(S)R

Konform