Sammelrohr DN50 für 140 l Löschmittelbehälter, 1-reihig

  • Zum Anschluss von 2 bis 5 Löschmittelbehältern
  • Kompatibel zu 140 l Behältern
  • PN: 360 bar
  • 1 Sammelrohr pro Behälterreihe
  • Zur Verwendung in Sinorix™ CDT, SDT und H2O Gas Gaslöschanlagen

 

Produktcodes:

MANI50-1-140-2 - S54476-B750-A2

MANI50-1-140-3 - S54476-B750-A3

MANI50-1-140-4 - S54476-B750-A4

MANI50-1-140-5 - S54476-B750-A5