Technische Daten

Nenndurchmesser

DN50

Ausgangsgewinde

Außengewinde ISO 228-1 G 2” (Quantum)

Gewinde der Anschlüsse

Innengewinde ISO 228-1 G 3/4"

Innendurchmesser

50,3 mm

Außendurchmesser

60,3 mm

Maximaler Betriebsdruck

360 bar

Gas

IG-01, IG-55, IG-100, IG-541

Materialien

Rohr

O-Ring Dichtung

 

Verzinkter Stahl

Elastomer (NBR)

Temperaturbereich Betrieb

-20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend

Temperaturbereich Lagerung und Transport

-40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend

Anzahl Anschlüsse

MANI50-2-80-4

MANI50-2-80-6

MANI50-2-80-8

MANI50-2-80-10

 

4

6

8

10

Gewicht

MANI50-2-80-4

MANI50-2-80-6

MANI50-2-80-8

MANI50-2-80-10

 

4,5 kg

6,5 kg

8,6 kg

10,7 kg

Markierung

 

UKCA - CE - Quantum F - mmJJ (Monat/Jahr)
[Fertigungsauftragsnr.] DN50 PN360

OEM Typ

MANI50-2-80-4

MANI50-2-80-6

MANI50-2-80-8

MANI50-2-80-10

10050-1922

10050-1923

10050-1924

10050-1925

Zertifizierungen und Konformitäten

2014/68/EU (DGRL)

Konform

2016 PE(S)R

Konform