Sammelrohr DN50 für 80 l Löschmittelbehälter, 2-reihig
- Zum Anschluss von 4 bis 10 Löschmittelbehältern
- Kompatibel zu 80 l Behältern
- PN: 360 bar
- 1 Sammelrohr für zwei Behälterreihen
- Zur Verwendung in Sinorix™ CDT, SDT und H2O Gas Gaslöschanlagen
Produktcodes:
MANI50-2-80-4 - S54476-B756-A4
MANI50-2-80-6 - S54476-B756-A6
MANI50-2-80-8 - S54476-B756-A8
MANI50-2-80-10 - S54476-B756-A10