Sammelrohr DN50 für 67 l und 80 l Löschmittelbehälter, 1-reihig
- Zum Anschluss von 2 bis 5 Löschmittelbehältern
- Kompatibel zu 67 l und 80 l Behältern
- PN: 360 bar
- 1 Sammelrohr pro Behälterreihe
- Zur Verwendung in Sinorix™ NXN, CDT, SDT, H2O Gas und CO2 Gaslöschanlagen.
Produktcodes:
MANI50-1-80-2 - S54476-B754-A2
MANI50-1-80-3 - S54476-B754-A3
MANI50-1-80-4 - S54476-B754-A4
MANI50-1-80-5 - S54476-B754-A5