Technische Daten | |
---|---|
Nenndurchmesser | DN50 |
Ausgangsgewinde | Außengewinde ISO 228-1 G 2” (Quantum) |
Gewinde der Anschlüsse | Innengewinde ISO 228-1 G 3/4" |
Innendurchmesser | 50,3 mm |
Außendurchmesser | 60,3 mm |
Maximaler Betriebsdruck | 360 bar |
Gas | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2 |
Materialien Rohr O-Ring Dichtung |
Verzinkter Stahl Elastomer (NBR) |
Temperaturbereich Betrieb | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend |
Anzahl Anschlüsse MANI50-1-80-2 MANI50-1-80-3 MANI50-1-80-4 MANI50-1-80-5 |
2 3 4 5 |
Gewicht MANI50-1-80-2 MANI50-1-80-3 MANI50-1-80-4 MANI50-1-80-5 |
4,2 kg 6,2 kg 8,2 kg 10,2 kg |
OEM Typ | |
---|---|
MANI50-1-80-2 MANI50-1-80-3 MANI50-1-80-4 MANI50-1-80-5 | 10050-1912 10050-1913 10050-1914 10050-1915 |
Markierung | |
---|---|
| UKCA - CE - Quantum F - mmJJ (Monat/Jahr) |
Zertifizierungen und Konformitäten | ||
---|---|---|
2014/68/EU (DGRL) | Konform | |
2016 PE(S)R | Konform |