Technische Daten | |
---|---|
Maximaler Betriebsdruck | 350 bar |
Anschluss | G 1/4ʺ BSP Innengewinde |
Prüfmedium (gasförmig) | IG-01, IG-100, CO2, Druckluft |
Material | Verzinkter Stahl |
Dichtung | NBR |
Temperaturbereich Betrieb | -25 °C bis +100 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +100 °C, nicht kondensierend |
Gewicht | 0,15 kg |
OEM Typ | |
---|---|
| PAV1/5500 |
Zertifizierungen und Konformitäten | |
---|---|
ISO | 7241-1A |