Technische Daten | |
---|---|
Nennweite | 16 mm |
Maximaler Arbeitsdruck | 360 bar |
Berstdruck | > 1 080 bar |
Minimaler Biegeradius | 100 mm |
Armaturen | M24x1,5-90° Armatur mit Überwurfmutter und O-Ring Dichtung |
Gas | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2 |
Materialien Schlauch |
Synthetischer Kautschuk, Stahl |
Temperaturbereich Betrieb | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend |
Gewicht FLEX16-500 FLEX16-550 FLEX16-600 |
0,740 kg 0,770 kg 0,800 kg |
Markierung | |
---|---|
| F1063xxx |
OEM Typ | |
---|---|
FLEX16-500 | F1063006 |
Zertifizierungen und Konformitäten | |
---|---|
UL/ULC | EX28219 |
VdS | G316011 |
LPCB | 1239Fa/01 |
RoHS | Konform |
| ||
305/2011/EU (BauPV) EN 12094-8 Typ 1 | 0786-CPR-30206 |
Die Declaration of Performance (Leistungserklärung) und/oder die Declaration of Conformity (Konformitätserklärung) sind beim Customer Support Center, Tel.: +49 89 9221-8000 oder auf der folgenden Website erhältlich https://siemens.com/bt/download. |