Technische Daten

Nenndurchmesser

12 mm

Strömungsquerschnitt

113,3 mm²

Maximaler Betriebsdruck

360 bar

Montage

Mindestens 15° unter der Horizontalen
Eingangsseite (Achse) 16 mm tiefer als Ausgangsseite

Gewinde

Seite Abgangsschlauch
Seite Sammelrohr

 

M24x1,5
G 3/4ʺ, hinten dichtend

Gas

IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2

Materialien

Gehäuse des CAR12-360
O-Ring
Dichtring

 

Edelstahl
EPDM
PA

Temperaturbereich Betrieb

-20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend

Temperaturbereich Lagerung und Transport

-40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend

Gewicht

0,36 kg

Markierung

 

F0170001
PW max 360 bar
DN12
JJJJ-WW (Jahr-Woche)
VdS CE0786 LPCB C-UL-US Recognized Component Mark

OEM Typ

 

F0170001

 

Zertifizierungen und Konformitäten

UL/ULC

EX28218

VdS

G317008

LPCB

1239Fa/02

RoHS

Konform

 

305/2011/EU (BauPV) EN 12094-13

0786-CPR-30214

Die Declaration of Performance (Leistungserklärung) und/oder die Declaration of Conformity (Konformitätserklärung) sind beim Customer Support Center, Tel.: +49 89 9221-8000 oder auf der folgenden Website erhältlich https://siemens.com/bt/download.