Schlauch

Technische Daten

Nennweite

5 mm

Maximaler Arbeitsdruck

360 bar

Berstdruck

> 1 440 bar

Minimaler Biegeradius

30 mm

Armaturen

Beidseitig M12x1,5 DKOL 6

Gas

IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2

Materialien

Schlauch
Armaturen

 

Kunststoff, Stahl
Verzinkter Stahl

Temperaturbereich Betrieb

-20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend

Temperaturbereich Lagerung und Transport

-40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend

Gewicht

0,115 kg

Markierung

 

Produktreferenz
VdSCE0786 LPCB
JJJJ-WW (Jahr-Woche)
PWmax 360bar

OEM Typ

 

F1040005

Zertifizierungen und Konformitäten

VdS

G316009

LPCB

1239Fa/01

RoHS

Konform

 

305/2011/EU (BauPV) EN 12094-8

0786-CPR-30204

Die Declaration of Performance (Leistungserklärung) und/oder die Declaration of Conformity (Konformitätserklärung) sind beim Customer Support Center, Tel.: +49 89 9221-8000 oder auf der folgenden Website erhältlich https://siemens.com/bt/download.

Armaturen

Technische Daten

Maximaler Arbeitsdruck

360 bar

Gewinde

FIT-906

FIT-916

FIT-919

 

Gerade Verschraubung G 1/8ʺ - M12x1,5 L6

Winkelverschraubung M12x1,5 L6

L-Verschraubung M12x1,5 L6

Material

Verzinkter Stahl

Temperaturbereich Betrieb

-20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend

Temperaturbereich Lagerung und Transport

-40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend

Gewicht (3 Anschlüsse)

0,08 kg

Type and source of hazard

Für vollständige technische Daten siehe die in Produktdokumentation gelisteten Dokumente.