Technische Daten | |
---|---|
Material | Verzinkter Stahl |
Temperaturbereich Betrieb | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +65 °C nicht kondensierend |
Gewicht | 0,9 kg |
Kapazität des Behälters | 10 l |
Zertifizierungen und Konformitäten | |
---|---|
Oberfläche | DIN EN ISO 1461-t Zn o |