Die Desigo Engineering Tool-Zugriffslizenzen können über Zuora oder LMS bestellt werden.
Über Zuora bestellte Lizenzen sind kompatibel mit anderen Angeboten aus Building X (Operations Manager, Energy Manager, …). Über LMS bestellte Lizenzen sind nicht kompatibel mit dem Angebot für Building X.
| Bestellnummer | Typ | Beschreibung |
---|---|---|---|
Freier Trail | P55811-Y111-A100 | CLD.RA.TRL | Fern-Tool und Webzugriff auf 1 Standort mit max. 10 Geräten; kostenlose Testversion für 6 Monate |
Standarddienst | P55811-Y110-A100 | CLD.RA.STD | Fern-Tool und Webzugriff auf 1 Standort mit max. 10 Geräten; 1-jähriges Abo |
Connect X200 Gateway | S55842-Z131-A100 | CXG3.X200 | Connect X200 für Webzugriff auf 1 Standort mit max. 10 Geräten |
Connect X300 Gateway | S55842-Z121-A100 | CXG3.X300 | Connect X300 für Webzugriff auf 1 Standort mit max. 10 Geräten |
Automationsstation | S55375-C100 S55375-C108 | PXC4.E16 PXC4.E16S | Automationsstation mit 16 I/Os über BACnet/IP (kein Support von Cloud-Konnektivität) |
Automationsstation | S55375-C150 S55375-C152
| PXC4.E16-2 PXC4.E16S-2 | Automationsstation mit 16 I/Os über BACnet/IP (Support von Cloud-Konnektivität) |
Systemcontroller | S55375-C102 | PXC5.E003 | System-Controller für die Integration von Modbus- und BACnet MS/TP-Geräten. |
Automationsstation | S55375-C104 | PXC5.E24 | Kompakte Automationsstation für HLK- und Gebäudeautomationssysteme |
Automationsstation | S55375-C111 S55375-C110 S55375-C105 | PXC7.E400S PXC7.E400M PXC7.E400L | Automationsstation, BACnet/IP, BACnet/SC, 100…400 Datenpunkte |
BACnet/IP-Webschnittstelle | S55842-Z140 S55842-Z141 | PXG3.W100-2 PXG3.W200-2 | Schnittstelle für webbasierte, grafische Bedienung von BACnet-Automationsstationen über Desigo Touchpanels und Geräte mittels HTML5.0 Web-Browser |
Bestellung | Fordern Sie ein Angebot bei Ihrer Siemens-Vertretung an oder gehen Sie zu Siemens Industry Mall (https://mall.industry.siemens.com), wenn Sie bereits ein signiertes Bestellformular für Digital Services von Siemens vorliegen haben und bestellen Sie so. |
Bestellung über Aboverwaltung (Zuora)
Gehen Sie wie folgt vor, um die Lizenzen für Building X Apps zu bestellen:
- Die für den Vertrieb zuständige Person/Siemens-Vertretung ist verantwortlich für die Erstellung des Aboverwaltungskontos für Ihre Firma.
- Die für den Vertrieb zuständige Person/Siemens-Vertretung erstellt den Warenkorb mit den geforderten Apps und Abos für Building X.
- Der designierte Administrator für die Firma ist zuständig für die Prüfung des Angebots für Building X und die Eingabe der Servicekonto-Details.
- Die für den Vertrieb zuständige Person/Siemens-Vertretung sendet den Link zum Warenkorb an die designierte Kontaktperson Ihrer Firma.
- Die designierte Kontaktperson empfängt den Warenkorb und meldet sich mit der Siemens-ID an.
- Der designierte Cloud-Konto-Administrator in Ihrer Firma prüft die Bestellung für Building X im Warenkorb und gibt die digitalen Servicekonto-Details ein:
- a.) Bestellnummer: Die Bestellnummer identifiziert die Abokosten auf der Rechnung. Die Bestellnummer wird auf der Rechnung zusammen mit den Abodetails und dem Rechnungsbetrag aufgeführt.
- b.) Cloud-Kontoname: Der Cloud-Kontoname ist Teil des Namens für das Konto für Building X. Der Cloud-Kontoname ist sichtbar, wenn die Apps und Dienste aus Building X verwendet werden.
- c.) Cloud-Konto-Administratorname + E-Mail-Adresse: Der Cloud-Kontoadministrator ist der erste Benutzer, der für die Nutzung der Building X-Apps eingeladen wird. Diese Person ist der Administrator des Cloud-Kontos und kann weitere Benutzer zur App Building X Accounts hinzufügen.
- Der designierte Administrator prüft und akzeptiert die Nutzungsbedingungen und bestätigt die Bestellung.
Das Abo für das Cloud-Konto wird automatisch aktiviert. Der Cloud-Kontoadministrator erhält eine Einladungs-E-Mail für die Nutzung des Abos. Der Cloud-Kontoadministrator kann auf das Konto in Building X zugreifen und Benutzer und Zugriffe verwalten. Die Firmenkontakte für Bestellung und Verrechnung empfangen eine Bestätigung der Bestellung sowie die Aborechnung via E-Mail.
Bestellung über LMS
Building X Engineering Tool-Zugriffslizenzen können über den Standard-LMS-Prozess bestellt werden. Über LMS bestellte Lizenzen sind nicht kompatibel mit dem Angebot für Building X-Apps.
Bestellen Sie die Building X Engineering Tool-Lizenzen über die Aboverwaltung und verwenden Sie LMS nur, falls die Aboverwaltung in Ihrem Land nicht verfügbar ist.