Auf die Webserver-Komponente für das Web-Interface kann auf folgende Art und Weise zugegriffen werden:

  • Als localhost Webserver in der ABT Site.
  • Einsatz der Online-Komponente aus ABT Site für den Zugriff auf die Web-Bedienoberfläche über einen localhost Webserver.
  • Diese Instanz der Web-Bedienoberfläche bietet Zugriff auf jedes Gerät im Netzwerk; Zugriff auf unterstützte IP-Geräte und MS/TP-Geräte wie PXC4 Automationsstationen und PXC5 Bedien- und Überwachungsgeräte.
  • Als eingebetteter Webserver in unterstützten Geräten wie PXC4 und PXC5 Automationsstationen.
  • Mit der Online-Komponente von ABT Site zum Öffnen eines Web-Browsers und für den Zugriff auf ein Gerät direkt über jeden Standard-Web-Browser.

Kompatibilität der Web-Browser

Browser-Kompatibilität

Grade

Browsers

Grade A
Empfohlener Web-Browser für Standardbediengeräte

Google Chrome auf Desktop
Google Chrome auf Android-Tablet
Google Chrome auf Surface-Tablet
Microsoft Edge auf Surface Tablet
PXM40-1, PXM50-1

  • Voll getestete und unterstützte Browser.
  • Alle Funktionen sind verfügbar und können wie beschreiben ausgeführt werden

Grade B
Kompatibler Web-Browser

Microsoft Edge auf Desktop
PXM30-1

  • Voll getestete und unterstützte Browser.
  • Grundfunktionen sind verfügbar und können gemäss Dokumentation ausgeführt werden.
  • Abweichungen bezüglich Anzeige und Bedienung bei empfohlenen Browsern und kleinen Bildschirmen sind möglich (Schriftart usw.).

Grade C
Teilweise kompatible Standard-Web-Browser

Firefox

Alle Web-Browser auf iOS-Geräten

  • Minimal getestete Browser.
  • Nicht unterstützt mit Web-Interface.
  • Der Zugriff auf den Webserver ist grundsätzlich möglich.

 

Einsatz der Web-Bedienoberfläche PXC4/5/7 in einem BACnet/IP-Netzwerk

Die Verbindungsoptionen für den Einsatz der Web-Bedienoberfläche auf einem BACnet/IP-Netzwerk finden Sie auf der folgenden Abbildung.

Bild 1: BACnet/IP-Optionen für die Verbindung der Web-Bedienoberfläche

① Web-Bedienoberfläche

Die Verbindungen ⓐ und ⓑ bieten Zugriff auf alle Geräte im Netzwerk wie Raumautomationsstationen und Router.

② Web-Browser

  • Die Verbindung ⓐ bietet Zugriff auf alle Geräte im Netzwerk wie Raumautomationsstationen und Router.
  • Die Verbindung ⓑ bietet nur Zugriff auf lokal verbundene Geräte.

Einsatz der Web-Bedienoberfläche PXC4/5/7 in einem BACnet MS/TP-Netzwerk

Die Verbindungsoptionen für den Einsatz der Web-Bedienoberfläche auf einem BACnet MS/TP-Netzwerk finden Sie auf der folgenden Abbildung.

Bild 2: BACnet MS/TP-Optionen für die Verbindung der Web-Bedienoberfläche

 

③ Web-Bedienoberfläche

Die Verbindungen ⓐ und ⓑ bieten Zugriff auf alle Geräte im Netzwerk wie Raumautomationsstationen und Router.

Webbrowser

Die Verbindung ist auf lokal verbundene Geräte beschränkt.