Betriebssystemkompatibilität

Der Server und die Installierten Clients können auf den folgenden Microsoft-Betriebssystemen und -Editionen ausgeführt werden:

Microsoft® Windows 10 64-Bit (Pro und Enterprise)

Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB

Microsoft® Windows 11 64-Bit (Pro und Enterprise)

Microsoft® Windows Server 2019

Microsoft® Windows Server 2022

Hardwareanforderungen (Mindestempfehlung)

Physikalische Maschine

  • Festplatte: 512 GB SSD
  • RAM: 16GB
  • Core i7 8. Generation oder neuer, CPU Mark ≥13‘000, Single Thread Rating ≥2‘300 (oder gleichwertig), ≥4 Kerne pro laufendes System

Integrierte Hardware (begrenzt auf 10.000 Systemobjekte)

  • Festplatte: 64 GB SSD
  • RAM: 8GB
  • Prozessor: Celeron N2930 (oder gleichwertig), >= 1.83GHz, 4 Kerne

Kompatibilität mit Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server 2019 Express ist kostenlos erhältlich und im Installationsmedium enthalten. Zusätzliche unterstützte SQL-Versionen und Editionen sind:

  • Microsoft® SQL Server 2016 (Express, Standard und Enterprise)
  • Microsoft® SQL Server 2017 (Express, Standard und Enterprise)
  • Microsoft® SQL Server 2019 (Express, Standard und Enterprise)