Alle Systeme sollten entsprechend der Projektgrösse dimensioniert werden, und Sie sollten die Betriebssystemkompatibilität sichern bis Microsoft das Produkt abkündigt.

Betriebssystemkompatibilität

Der Server und die Installierten Clients können auf den folgenden Microsoft-Betriebssystemen und -Editionen ausgeführt werden:

  • Microsoft® Windows 10 64-Bit (Pro und Enterprise)
  • Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
  • Microsoft® Windows 11 64-Bit (Pro und Enterprise)
  • Microsoft® Windows Server 2019 64-Bit
  • Microsoft® Windows Server 2022 64-Bit

Flex Clients und Windows App Clients laufen auf folgenden Betriebssystemen und Editionen von Microsoft:

  • Microsoft® Windows 10 64-Bit (Pro und Enterprise)
  • Microsoft® Windows 11 64-Bit (Pro und Enterprise)

Hardwareanforderungen (Mindestempfehlung)

Physikalische Maschine

  • Festplatte: 512 GB SSD
  • RAM: 16 GB
  • Core i7 8. Generation oder neuer, CPU Mark ≥13 000 (oder gleichwertig), ≥4 Kerne pro laufendes System

Integrierte Hardware (begrenzt auf 10.000 Systemobjekte)

  • Festplatte: 64 GB SSD
  • RAM: 8GB
  • Prozessor: Celeron N2930 (oder gleichwertig), >= 1.83GHz, 4 Kerne

Virtuelle Maschinen

  • Festplatte: 512 GB SSD
  • RAM: 16 GB
  • Prozessor: 4 der VM zugewiesene vCPUs

Kompatibilität mit Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server 2019 Express ist kostenlos erhältlich und im Installationsmedium enthalten. Zusätzliche unterstützte SQL-Versionen und Editionen sind:

  • Microsoft® SQL Server 2016(Express, Standard und Enterprise)
  • Microsoft® SQL Server 2017(Express, Standard und Enterprise)
  • Microsoft® SQL Server 2019(Express, Standard und Enterprise)