Betriebssystemkompatibilität
Der Server und die Installierten Clients können auf den folgenden Microsoft-Betriebssystemen und -Editionen ausgeführt werden:
- Microsoft® Windows 10 64-Bit (Pro und Enterprise)
- Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
- Microsoft® Windows 11 64-Bit (Pro und Enterprise)
- Microsoft® Windows Server 2019 64-Bit
- Microsoft® Windows Server 2022 64-Bit
Flex Clients und Windows App Clients laufen auf folgenden Betriebssystemen und Editionen von Microsoft:
- Microsoft® Windows 10 64-Bit (Pro und Enterprise)
- Microsoft® Windows 11 64-Bit (Pro und Enterprise)
Hardwareanforderungen (Mindestempfehlung)
Physikalische Maschine
- Festplatte: 512 GB SSD
- RAM: 16GB
- Core i7 8. Generation oder neuer, CPU Mark ≥13'000, Single Thread Rating ≥2'300 (oder gleichwertig), ≥4 Kerne pro laufendes System
Integrierte Hardware (begrenzt auf 10.000 Systemobjekte)
- Festplatte: 64 GB SSD
- RAM: 8GB
- Prozessor: Celeron N2930 (oder gleichwertig), >= 1.83GHz, 4 Kerne
Virtuelle Maschinen
- Festplatte: 512 GB SSD
- RAM: 16GB
- Prozessor: Core i7 8. Generation oder neuer, CPU Mark ≥13'000, Single Thread Rating ≥2'300 (oder gleichwertig), ≥4 der VM zugewiesene vCPUs
Kompatibilität mit Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server 2019 Express ist kostenlos erhältlich und im Installationsmedium enthalten. Zusätzliche unterstützte SQL-Versionen und Editionen sind:
- Microsoft® SQL Server 2019 (Express, Standard und Enterprise)
- Microsoft® SQL Server 2022 (Express, Standard und Enterprise)