Betriebssystemkompatibilität
Der Server und die Installierten Clients können auf den folgenden Microsoft-Betriebssystemen und -Editionen ausgeführt werden:
- Microsoft® Windows 10 64-Bit (Pro und Enterprise)
- Microsoft® Windows 11 64-Bit (Pro und Enterprise)
- Microsoft® Windows Server 2019
- Microsoft® Windows Server 2022
Flex Clients und Windows App Clients laufen auf folgenden Betriebssystemen und Editionen von Microsoft:
- Microsoft® Windows 10 64-Bit (Pro und Enterprise)
- Microsoft® Windows 11 64-Bit (Pro und Enterprise)
Server Hardwareanforderungen (Mindestempfehlung)
Physikalische Maschinen
- Festplatte: 1 x SSD 256GB (Client); 1 x SSD 512GB to 2 TB (Server)
- RAM: 8GB (Client); 16GB (kleiner oder mittlerer Server); 32GB (grosser Server); 64GB (verteiltes System)
- Prozessor:
Core i5 8. Generation oder neuer (oder gleichwertig), ≥2.8 GHz, ≥2 Kerne (Client);
Core i7 8. Generation oder neuer, CPU Mark ≥13‘000, Single Thread Rating ≥2‘300 (oder gleichwertig), ≥4 Kerne pro laufendes System (Server) - UL/ULC-gelistete Maschinen: erforderlich für UL/ULC-Anwendungen
Virtuelle Maschinen
- Festplatte: 1 x SSD 256GB (Client); 1 x SSD 512GB to 2 TB (Server)
- RAM: 8GB (Client); 16GB (kleiner oder mittlerer Server); 32GB (grosser Server); 64GB (verteiltes System)
- Prozessor:
Core i5 8. Generation oder neuer (oder gleichwertig), ≥2.8 GHz, ≥2 der VM zugewiesene vCPUs (Client)
Core i7 8. Generation oder neuer, CPU Mark ≥13‘000, Single Thread Rating ≥2‘300 (oder gleichwertig), ≥4 der VM zugewiesene vCPUs (Server)
Kompatibilität mit Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server 2019 Express ist kostenlos erhältlich und im Installationsmedium enthalten. Zusätzliche unterstützte SQL-Versionen und Editionen sind:
- Microsoft® SQL Server 2019(Express, Standard und Enterprise)
- Microsoft® SQL Server 2022(Express, Standard und Enterprise)