Betriebssystemkompatibilität

Der Server und die Installierten Clients können auf den folgenden Microsoft-Betriebssystemen und -Editionen ausgeführt werden:

  • Microsoft® Windows 10 64-Bit (Enterprise und IoT Enterprise LTSC Editionen)
  • Microsoft® Windows 11 (Pro Enterprise und IoT Enterprise)
  • Microsoft® Windows Server 2019
  • Microsoft® Windows Server 2022
  • Microsoft® Windows Server 2025

Flex Clients und Windows App Clients laufen auf folgenden Betriebssystemen und Editionen von Microsoft:

  • Microsoft® Windows 10 64-Bit (Pro und Enterprise)
  • Microsoft® Windows 11 (Pro und Enterprise)

Server Hardwareanforderungen (Mindestempfehlung)

Physikalische Maschinen

  • Festplatte: 1 x SSD 256 GB (Client); 1 x SSD 512 GB to 2 TB (Server)
  • RAM: 8 GB (Client); 16 GB (kleiner oder mittlerer Server); 32 GB (grosser Server); 64 GB (verteiltes System)
  • Prozessor: Server-Grade-CPU wie Intel Xeon oder AMD EPYC (oder gleichwertig),
    CPU Mark ≥13.000, Single Thread Rating ≥2.300,
    ≥2 Kerne (Client), ≥4 Kerne (Server)
  • UL/ULC-gelistete Maschinen: erforderlich für UL/ULC-Anwendungen

Virtuelle Maschinen

  • Festplatte: 1 x SSD 256 GB (Client); 1 x SSD 512 GB to 2 TB (Server)
  • RAM: 8 GB (Client); 16 GB (kleiner oder mittlerer Server); 32 GB (grosser Server); 64 GB (verteiltes System)
  • Prozessor: >= 4 der VM zugewiesene vCPUs

Kompatibilität mit Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server 2022 Express ist kostenlos erhältlich und im Installationsmedium enthalten. Zusätzliche unterstützte SQL-Versionen und Editionen sind:

  • Microsoft® SQL Server 2019 (Express, Standard und Enterprise)
  • Microsoft® SQL Server 2022 (Express, Standard und Enterprise)