Betriebssystemkompatibilität

Der Server und die Installierten Clients können auf den folgenden Microsoft-Betriebssystemen und -Editionen ausgeführt werden:

  • Microsoft® Windows 10 64-Bit (Pro und Enterprise)
  • Microsoft® Windows 11 64-Bit (Pro und Enterprise)
  • Microsoft® Windows Server 2019
  • Microsoft® Windows Server 2022

Flex Clients und Windows App Clients laufen auf folgenden Betriebssystemen und Editionen von Microsoft:

  • Microsoft® Windows 10 64-Bit (Pro und Enterprise)
  • Microsoft® Windows 11 64-Bit (Pro und Enterprise)

Server Hardwareanforderungen (Mindestempfehlung)

Physikalische Maschinen

  • Festplatte: 1 x SSD 256GB (Client); 1 x SSD 512GB to 2 TB (Server)
  • RAM: 8GB (Client); 16GB (kleiner oder mittlerer Server); 32GB (grosser Server); 64GB (verteiltes System)
  • Prozessor:
    Core i5 8. Generation oder neuer (oder gleichwertig), ≥2.8 GHz, ≥2 Kerne (Client);
    Core i7 8. Generation oder neuer, CPU Mark ≥13‘000, Single Thread Rating ≥2‘300 (oder gleichwertig), ≥4 Kerne pro laufendes System (Server)
  • UL/ULC-gelistete Maschinen: erforderlich für UL/ULC-Anwendungen

Virtuelle Maschinen

  • Festplatte: 1 x SSD 256GB (Client); 1 x SSD 512GB to 2 TB (Server)
  • RAM: 8GB (Client); 16GB (kleiner oder mittlerer Server); 32GB (grosser Server); 64GB (verteiltes System)
  • Prozessor:
    Core i5 8. Generation oder neuer (oder gleichwertig), ≥2.8 GHz, ≥2 der VM zugewiesene vCPUs (Client)
    Core i7 8. Generation oder neuer, CPU Mark ≥13‘000, Single Thread Rating ≥2‘300 (oder gleichwertig), ≥4 der VM zugewiesene vCPUs (Server)

Kompatibilität mit Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server 2019 Express ist kostenlos erhältlich und im Installationsmedium enthalten. Zusätzliche unterstützte SQL-Versionen und Editionen sind:

  • Microsoft® SQL Server 2019(Express, Standard und Enterprise)
  • Microsoft® SQL Server 2022(Express, Standard und Enterprise)