Durchflussmessteil
Vergleichen Sie den Einbauort mit dem Symbol auf der LCD ( oder
) , um den Einbauort zu bestimmen. Passen Sie ggf. den Einbauort des Zählers an die Gegebenheiten an. Bei einem Wärmezähler
oder kombinierten Wärme-/Kältezähler entspricht der Einbauort kalte Seite dem Rücklauf
und der Einbauort warme Seite dem Vorlauf
.
Bei einem Kältezähler entspricht der Einbauort warme Seite dem Rücklauf
und der Einbauort kalte Seite dem Vorlauf
.
Der Einbauort kann im Feld geändert werden. Diese Funktion verriegelt nach 5 Änderungen und kann dann nicht mehr genutzt werden. Die Einträge können in der LCD Schleife 'LE' kontrolliert werden. Alternativ kann der Einbauort auch per Service-Software 'UltraAssist' geändert werden.
- Es sind keine Ein- oder Auslaufstrecken notwendig. Wenn der Zähler jedoch im gemeinsamen Rücklauf zweier Heizkreise eingebaut wird, muss der Einbauort ausreichend weit vom zusammenführenden T-Stück entfernt sein (min. 10x DN), damit sich die unterschiedlichen Wassertemperaturen gut mischen können.
- Vor dem Einbau des Zählers ist die Anlage gründlich zu spülen.
- Das Durchflussmessteil ist zwischen zwei Absperrschiebern einzubauen und der Pfeil muss mit der Strömungsrichtung übereinstimmen.
- Die Fühler müssen im gleichen Wasserkreis wie das Durchflussmessteil montiert werden (Beimischung beachten).
- Die Leitungen dürfen nicht aufgetrennt, verkürzt oder verlängert werden.
- DIe Fühler können – je nach Ausführung – in T-Stücke, Kugelventile, direkt tauchend oder in Tauchhülsen (Ländervorschriften beachten) eingebaut werden.
- Die Fühlerenden müssen in jedem Fall bis mindestens in die Mitte des Rohrquerschnitts reichen.
- Die Temperaturfühler und Verschraubungen sind gegen Manipulation zu verplomben.
- Beachten Sie beim Einbauen des Zählers die lokal gültigen Einbauvorschriften für Zähler.
- Schützen Sie den Zähler gegen Beschädigung durch Stösse oder Vibrationen am Einbauort.
- Stellen Sie beim Einbau sicher, dass im Betrieb kein Wasser ins Rechenwerk gelangt.
Kugelhahn
Beachten Sie folgende Drehmomente zum Anziehen der Schrauben und Muttern des Zählers:
- Schraube am Verschluss vom Gerätedeckel (Abb.1, Nr. 4): mind. 1 Nm
- Alle anderen Schrauben: Handfest ca. 0,5 Nm
Einbau bei Kältezählung
- Um Kondenswasser bei Kältezählern oder kombinierten Wärme-/Kältezählern zu vermeiden, ist bei der Montage darauf zu achten, dass die Abdeckung am Messrohr zur Seite oder nach unten gerichtet ist.
- Bauen Sie die Tauchhülsen so ein, dass der Temperaturfühler waagerecht oder senkrecht nach unten steht.
- Bilden Sie mit den angeschlossenen Leitungen eine Schlaufe nach unten.
- Montieren Sie das Rechenwerk getrennt vom Durchflussmessteil (z.B. an der Wand) und achten Sie darauf, dass kein Kondenswasser entlang der angeschlossenen Leitungen ins Rechenwerk laufen kann (Schlaufe nach unten).
Zulässige Einbaulage bei Kältezählung:
Rechenwerk
- Die Umgebungstemperatur des Rechenwerks darf 55 °C nicht überschreiten.
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Beim Einbau ist sicherzustellen, dass im Betrieb kein Wasser in das Rechenwerk gelangt.
- Bei Wassertemperaturen zwischen 10 °C und 90 °C kann das Rechenwerk auf dem Durchflussmessteil bleiben.
- Bei Wassertemperaturen über 90 °C oder unter 10 °C muss das Rechenwerk an der Wand befestigt werden (Splitmontage).
- Die Adapterplatte kann an der Wand oder auf dem Durchflussmessteil so ausgerichtet werden, dass die Ablesung der Anzeige bequem möglich ist. Zum Abnehmen des Rechenwerks das Gehäuse leicht nach oben schieben.
Für die Montage des Rechenwerks an der Wand sind folgende Schritte nötig:
- Rechenwerk vom Durchflussmessteil abziehen
- Adapterplatte an die Wand schrauben
- Rechenwerk wieder auf die Adapterplatte schieben, bis es einrastet
Wandmontage |
|
Wandhalterung | Wandhalterung |