Données techniques | |
---|---|
Diamètre nominal | 12 mm |
Pression de service maximale | 360 bar |
Pression de rupture | > 1080 bar |
Rayon de courbure minimal | 100 mm |
Embouts | M24x1,5-90° avec écrou tournant et joint torique |
Agent gazeux | CO2 |
Matériaux Tuyau |
Caoutchouc synthétique, acier |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -40 °C à +65 °C, sans condensation |
Poids | 0,600 kg |
Marquage | |
---|---|
| F1055xxx |
Référence du fabricant d'origine | |
---|---|
| F1055006 |
Certifications et conformités | |
---|---|
VdS | G316010 |
LPCB | 1239Fa/01 |
RoHS | Conforme |
| ||
305/2011/UE (RPC) EN 12094-8 type 1 | 0786-CPR-30205 |
La Déclaration de Performance (DoP) et/ou la Déclaration de Conformité (DoC) sont disponibles via le Customer Support Center, au +49 89 9221-8000, ou sur le site https://siemens.com/bt/download. |