Données techniques | ||
---|---|---|
Pression nominale | 160 bar | |
Pression de réaction | 120 barg | |
Pression de fermeture | 108 barg (avec tolérance de réglage négative) | |
Type de soupape | 10.1 (Spécial), format BG I, tête C, ressort 104 | |
Entrée | Raccord G 1/2ʺ fileté | |
Sortie | Raccord G 3/4ʺ taraudé | |
Agent extincteur | CO2 | |
Position d'installation | Verticale | |
Sens du flux | Selon flèche sur corps (port d'entrée G1) | |
Matériaux Corps de soupape |
Acier inoxydable | |
Température d’exploitation | -20 °C à +50 °C | |
Poids | 1,0 kg |
Référence du fabricant d'origine | |
---|---|
F078893 |
Certifications et conformités | |
---|---|
2014/68/UE (DESP) | Conforme |
2016 PE(S)R | Conforme |