Type | Designation | Order number |
---|---|---|
Ethernet switches | ||
PN1001-A1 | Ethernet switch (1x4) | S54451-B206-A1 |
PN2008-A1 | Ethernet switch (1x4, DIN rail) | S54451-B84-A1 |
PN2005-A1 | Planet IGS-10020MT Switch | S54451-B5-A1 |
Media converter | ||
PN2007-A1 | Planet IGT-805AT Converter | S54451-B44-A1 |
Fiber-optic adapters | ||
PNA2002-A1 | Planet MGB-LX FOI Adapter | S54451-B38-A1 |
PNA2003-A1 | Planet MGB-SX FOI Adapter | S54451-B41-A1 |
PNA2004-A1 | D-Link DEM-211 FOI Adapter | S54451-B39-A1 |
Repeater | ||
PNA2007-A1 | Repeater (CAT5) | S54451-B52-A1 |