| PNA2007-A1 |
|---|---|
Speisung | |
Spannungsversorgung | DC 24 V (18…32 V) |
Betriebsstrom | 80 mA im Leerlauf 10 mA pro aktivem Port 130 mA bei Volllast |
Schnittstellen | |
Serielle Schnittstellen | RS232 (nur für Konfiguration) |
Netzwerkstandards | Konform mit IEEE 802.3, 100Base-TX, 100Base FX, 10Base |
Umweltbedingungen | |
Betriebstemperatur | -5…+40 °C |
Lagertemperatur | -20…+70 °C |
Luftfeuchte im Betrieb (ohne Betauung) | 10...90 % rel. |
Luftfeuchte bei Lagerung (ohne Betauung) | 5...90 % rel. |
Anschlüsse | |
Kupfer | 4 Anschlüsse auf RJ45-Stecker |
Glasfaseranschlüsse | Je ein TX- und RX-Port mit SC-Anschluss |
Gehäusetyp | Geschlossenes ABS-Gehäuse |
Montage | An die Wand schrauben |
Abmessungen und Gewichte | |
B x H x T mm | 200 x 115 x 250 |
Gewicht | 900 g |
Normen | EN 54-16 |