Sprachalarmzentrale Compact 1000
| PC1002-A3 |
---|---|
Integrierte Stromversorgung | |
Hersteller | Merawex |
Typ | ZDSO400-DR2-2U |
Spannungsversorgung | AC 230 V +10 % / -15 % |
Betriebsstrom | 10 A |
Nominale Ausgangsspannung | DC 24 V |
Nomineller Ausgangsstrom | 32 A |
Belastbarkeit der Ausgänge zu den Verstärkern | 6x 30 A |
Max. Batterieladestrom | 16 A |
Batterieerhaltungsspannung bei 25 °C | 27,1 V |
Batterieladetiefstand-Fehlerspannung | 21 V |
Zulässige Zunahme des Widerstands des Batteriesatzes | 50 mΩ |
Relaisausgänge | Störungen: Netz, Batterie, allgemein |
Relaistyp | Wechselkontakte 1 A bei DC 30 V |
Anzahl Eingänge / Ausgänge | |
Analoge Audioeingänge 0 dB (von extern) | 4 |
Analoge Audioeingänge 100 V (Verstärker) | 4 |
Analoge Audioausgänge 0 dB (zum Verstärker oder nach extern) | 4 |
Lautsprecherlinien 100 V | 16 |
Analoge Steuereingänge 0...10 V | 8 |
Logische Steuereingänge | 8 Schmitt-Trigger-Eingänge |
Logische Steuerausgänge | 8 galvanisch getrennte Relaisausgänge mit Umschaltkontakten |
Störmelderelais | 1 |
Logische Steuereingänge | |
Eingangsspannung | Low <3 V / High >7 V |
Max. zulässige Spannung | 36 V |
Eingangsstrom bei 10 V / 12 V / 24 V | ~5 / ‒ / ‒ mA |
Relais für logische Steuerausgänge | |
Max. Spannung | 48 V |
Max. Strom | 500 mA je Ausgang |
Analoge Steuereingänge | |
Messbereich | DC 0…10 V |
Auflösung | 8 Bit |
Eingangsstrom bei 10 V | ~0,3 mA |
Schnittstellen | |
Serielle Schnittstellen | 1x RS485 9600, 19200, 57600, 115200 Baud |
Ethernet-Anschluss | 2x RJ45 (CAT5) 100Base-TX (IEEE 802.3u) |
Audioeigenschaften | |
Standard-Audio-Ausgangsleistung | 1000 W |
Max. Audio-Ausgangsleistung | 2000 W |
Frequenzgang | 60 Hz…20 kHz / -1 dB |
Klirrfaktor | <0,05 % |
Gesamtdynamik | 103 dB |
Eingänge: | symmetrisch; Max. Verstärkung frei wählbar -20 dB…+60 dB |
| 12 V optional +24 V oder +48 V |
| 6,6 kOhm |
Ausgänge: | symmetrisch; |
| +15 dB |
| 300 Ohm |
Umweltbedingungen | |
Betriebstemperatur | -5…+40 °C |
Luftfeuchte | 10…90 % rel. |
Abmessungen und Gewichte | |
B x H x T mm | 710 x 950 x 305 |
Gewicht | 55 kg (ohne Batterien) |
Gewicht für max. Konfiguration | 130 kg (mit Batterien) |
Schutzart und Farbe | |
Schutzart (IEC 60529) | IP30 |
Leistungsverstärker (1x500W)
| PV1002-A1 |
---|---|
Max. Audio-Ausgangsleistung bei 100 V | 1x 500 W (Musik)1) 1x 350 W (Sinus)2) |
Versorgungsspannung AC | AC 230 V (85...265 V) |
Versorgungsspannung DC | DC 24 V (18...30 V) |
Klirrfaktor bei 1 kHz/100 V | <0,2 % |
Frequenzgang -3 dB | 10 Hz...30 kHz |
Eingangsempfindlichkeit | 1 V bei 10 kΩ |
Eingangsimpedanz bei 1 kHz | 10 kΩ |
Fremdspannungsabstand bei 1 kHz | 95 dB |
Geräuschspannungsabstand | 102 dB |
Signaleingänge | Elektronisch symmetriert |
Betriebsstrom | |
Wirkungsgrad | <91 % |
Standby bei DC 24 V | 0,4 A |
Standby bei AC 230 V | 0,025 A |
Betrieb, kein Signal, alle 'Ch' aktiv bei DC 24 V | 0,5 A |
Betrieb, kein Signal, alle 'Ch' aktiv bei AC 230 V | 0,038 A |
Volllast Sinus bei DC 24 V | 26 A |
Volllast Sinus bei AC 230 V | 2,75 A |
Schutz | Überstrom, Übertemperatur |
Betriebs-/Störungsmeldungen | |
Open-Collector-Ausgänge | AC, DC, Störung, Clip/Temp |
LED am Verstärker | - |
LED an der Adapterplatine | AC, DC, Störung, Clip/Temp, Betrieb, Signal |
Ferneinschaltung | |
Eingang Amp. ON (optional) | ON: offen Aus: >5 V bei 680 R Max. DC 24 V |
Anschlüsse | |
Signaleingänge, Betriebs-/Störungsmeldungen | RJ45 zu Adapterplatine |
Leistungsausgänge | Steckklemme, 2-polig |
Gleichspannungseingänge | Steckklemmen, 2x 1-polig |
Netzspannungseingang | Steckklemme, 2-polig |
Umweltbedingungen | |
Betriebstemperatur | -5…+40 °C |
Lagertemperatur | -20…+70 °C |
Luftfeuchte im Betrieb (ohne Betauung) | 10...90 % rel. |
Luftfeuchte bei Lagerung (ohne Betauung) | 5...90 % rel. |
Abmessungen und Gewichte | |
B x H x T mm | 260 x 80 x 38 |
Gehäusetyp | Open-Frame |
Gewicht | 680 g |
Schutzart und Farbe | |
Schutzart (IEC 60529) | - |
Farbe | - |
Im Lieferumfang enthalten | Adapterplatine Verdrahtung Montagematerial |
Normen | EN 54-16 |
1) Anwendungsfall: Sprache und Musik mit maximaler Ansteuerung
- Alarmdurchsagen mit Ankündigungston oder Musik, mit maximalem Eingangs-Spitzenpegel 0 dB, zeitlich unbegrenzt, mit Pilotton 25 V, 230 V Netz oder 24 V Batterie, Betriebstemperatur max +40 °C
- In Lautsprecherlinien-Loops mit 'Loop-Isolator (100V)' PCA2005-A1 abzüglich 0,5 W per Loop Isolator
2) Anwendungsfall: Dauer-Sinus-Ton mit maximaler Ansteuerung
- Dauer-Sinus-Ton, mit maximalen Eingangspegel 0 dB, zeitlich unbegrenzt, mit Pilotton 25 V, 230 V Netz oder 24 V Batterie, Betriebstemperatur max +40 °C
- In Lautsprecherlinien-Loops mit 'Loop-Isolator (100V)' PCA2005-A1 maximal 200 W per Lautsprecherlinien-Loop und abzüglich 0,5 W per Loop Isolator