PC1002-A3

'Sprachalarmzentrale Compact 1000'

Schrank

  • Robuster Wandschrank, Stahl, mit abschließbarer Fronttür
  • Außenmaße (B x H x T mm): 710 x 950 x 305
  • Aktiv belüftet
  • Dachblech mit Kabelzuführungen

Schrankbaugruppen

  • Vorinstallierte Digitale Audiomatrix-Platine
  • Optionssteckplätze für bis zu 6x PV1002-A1 Leistungsverstärker (1x500W)
    • 4 Hauptverstärker
    • 1 Backup-Verstärker
    • 1 Pilotton-Verstärker
  • 2 vorinstallierte Hauptverstärker PV1002-A1 Leistungsverstärker (1x500W)
  • Optionssteckplätze für bis zu 2x PN1001-A1 Ethernet-Switch (1x4)
  • Optionssteckplätze für 1x PN1002-A1 RS485-Baustein (1 Port)
  • Vorinstallierte EN 54-4-Spannungsversorgung

Digitale Audiomatrix-Platine

  • 4 analoge Audioeingänge und 4 analoge Audioausgänge
  • 16x 100 V Lautsprecherlinien mit Jumper-Konfiguration
  • 8 logische Steuereingänge und 8 logische Steuerausgänge
  • Ethernetbasierte Netzwerkschnittstelle mit 100 Mbit/s
  • Serielle Schnittstelle 'PACE-Bus' zur Kopplung interner und externer Komponenten
  • Card-Reader mit vorinstallierter Micro-SD-Karte für Alarmtexte und Musik
  • Gleichzeitige Übertragung von bis zu 64 digitalen Audio-Kanälen in Studioqualität (48 kHz/24 Bit) mit einer konstanten Latenzzeit von 1,33 ms
  • Echtzeit Audioübertragung: Latenz konstant 4,6 ms analog‑in/analog‑out
  • Integrierter Echtzeitrekorder für zeitlich verzögerte Durchsagen
  • Lautsprecherimpedanz- und Linienüberwachung im Alarmmodus und Nicht‑Alarmmodus
  • Lautsprecher-Linienüberwachung durch EOL-Linienabschluss
  • Lautsprecher-Linienüberwachung und Kurzschlussisolation mit Loop-Isolatoren
  • Automatische Lautstärkeregelung, Kompressor und Limiter

Leistungsverstärker

  • 2 vorinstallierte PV1002-A1 Leistungsverstärker (1x500W)
  • Installiert als Haupt-Leistungsverstärker
  • Können als Backup- oder Pilotton-Verstärker montiert werden
  • Gesamt-Audioleistung von PC1002-A3: max. 2000 W

Stromversorgung

  • EN 54-4-zertifiziert
  • Ladung, Überwachung und Schutz der Notstrombatterien
  • Stromversorgung aller Systemkomponenten mit DC 24 V
  • Notstrom-Versorgung aller Systemkomponenten
  • Eingangsspannung 230 V / 50 Hz
  • Max. Kapazität der Notstrom-Batterien: 100 Ah (bis zu 320 Ah in Zusatzgehäuse)
  • Installierter Kabelsatz und Sicherungen für Batterien

PV1002-A1

'Leistungsverstärker (1x500W)'

  • Hocheffizienter transformatorloser Audio-Leistungsverstärker mit Direktausgang
  • Zur Erweiterung von PC1002-A3 Sprachalarmzentrale Compact 1000
  • 10 W im Standby-Betrieb
  • Geschützt gegen Leerlauf, Kurzschluss, Übertemperatur, DC
  • Lieferung mit allen erforderlichen Installationsmaterialien und Kabeln
  • Lieferung mit Adapterplatine, um die Installation im Schrank zu erleichtern

Audio-Leistungsausgänge

  • 1x 100 V Audio-Leistungsausgang, 500 W

Eingänge

  • DC 24 V Spannungsversorgung
  • AC 230 V Spannungsversorgung
  • Analoger Audioeingang

Ausgänge

  • 3x Statusanzeige-Open‑Collector‑Ausgänge: AC-Netzspannung, DC-Versorgung, Verstärkerausgang
  • 6x Statusanzeige-LEDs (auf der Adapterplatine): AC, DC, Betrieb (Operate), Eingangssignal vorhanden (Signal), Störung (Fault) und Übersteuern (Clip)