System

Cerberus PACE Compact ist ein netzwerkbasiertes Beschallungs- und Sprachalarmsystem (PA/VA) gemäß EN 54‑16, das einen dezentralen und redundanten Aufbau ermöglicht. Ein wesentliches Merkmal des Systems besteht darin, dass die kritischen Risiken von 'Single Point of Failure'-Schwachstellen beseitigt werden.

Ein typisches Cerberus PACE Compact-System besteht aus Cerberus PACE Compact-Sprachalarmzentralen sowie Bedien- und Sprechstellen. Die Sprachalarmzentralen enthalten eine Audiomatrix und Leistungsverstärker. Sie können mit Systembedien- und Sprechstellengeräten erweitert werden.

Ethernet-Switches verknüpfen diese Komponenten über Kupferleitungen oder Lichtwellenleiter zu einem Netzwerk.

Die Konfiguration eines Cerberus PACE Compact-Systems erfolgt in Echtzeit mit der Systemsoftware 'PACE-Design'.

Eine EN 54‑4 zertifizierte Stromversorgung ermöglicht einen unterbrechungsfreien Betrieb und damit eine hohe Verfügbarkeit des Systems.

Cerberus PACE Compact ist für folgende Anwendungen konzipiert:

  • Alarmierung und Evakuierung
    • Automatische Aktivierung von akustischen Alarmierungs- und Evakuierungsdurchsagen durch ein angebundenes Gefahrenmeldesystem, wie z. B. ein Brandmeldesystem
    • Manuelle Aktivierung von akustischen Alarmierungs- und Evakuierungsdurchsagen durch eingewiesenes Personal
    • Live-Durchsagen durch eingewiesenes Personal
    • Wiedergabe vorab aufgenommener Durchsagen
  • Beschallung
    • Hintergrundmusik
    • Live-Durchsagen; optional mit Verzögerungsfunktion
    • Wiedergabe vorab aufgenommener Durchsagen

Beide Anwendungen deckt Cerberus PACE Compact in einem integrierten System ab. Es erfüllt dabei sowohl die hohen Anforderungen an Sprachalarmzentralen nach EN 54-16 als auch höchste Ansprüche an die Audioqualität und den Komfort eines konventionellen Beschallungssystems.

Wandschrank

Der robuste Wandschrank bietet eine platzsparende und sichere Aufnahme für Cerberus PACE Compact-Systemkomponenten wie z. B. die Digitale Audiomatrix-Platine, Leistungsverstärker, Ethernet-Switches oder die Stromversorgung.

Er ist entsprechend den Anforderungen der Cerberus PACE Compact-Systemkomponenten vorkonfektioniert und bietet optimalen Schutz auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen.

Die Cerberus PACE Compact-Schränke verfügen über ein aktives Belüftungssystem, um zu gewährleisten, dass die Systemkomponenten bei den spezifizierten Betriebstemperaturen ihre maximalen Funktionen ausführen können. Dadurch wird sichergestellt, dass die Systemkomponenten auch im Grenzbereich der spezifizierten Arbeitslast und der Außentemperatur zuverlässig funktionieren.

Digitale Audiomatrix-Platine

Die Cerberus PACE Compact-Audiomatrizen PC1001-A3 und PC1002-A3 verarbeiten Audiosignale aus dem digitalen Netzwerk, dem internen digitalen Speicher (Flash-Speicher), der Micro-SD-Karte sowie den analogen Audioeingängen. Die Digitalen Audiomatrizen digitalisieren automatisch die analogen Audiosignale zur weiteren Verarbeitung. Jedes Audiosignal wird einem Audiokanal zugeordnet. Dabei kann eine Digitale Audiomatrix bis zu 255 Audiokanäle verwalten.

Cerberus PACE Compact-Audiomatrizen sind reguläre Netzwerkteilnehmer. Die Anbindung der Digitalen Audiomatrizen an das Netzwerk erfolgt über Ethernet-Switches.

Die Parameter für die Audioübertragung im Netzwerk werden mit der Systemsoftware 'PACE-Design' konfiguriert. Die Audiomatrizen bieten Abtastraten von bis zu 48 kHz / 24 Bit, um höchsten Anforderungen an die Audioqualität zu genügen. Die Digitalen Audiomatrizen übertragen bis zu 64 Audiokanäle gleichzeitig im Netzwerk. Die konstante Latenz der Audiosignale von 4,6 ms ist vom analogen Eingang, z. B. einem Mikrofon, bis hin zur analogen Rückwandlung und Ausgabe an den Lautsprecherlinien gegeben. Diese sehr geringe Verzögerung ermöglicht den Einsatz eines Cerberus PACE Compact-Systems in 'Pro Sound'-Anwendungen.

Neben den Audiosignalen überträgt das Netzwerk gleichzeitig alle Steuersignale.

Die Cerberus PACE Compact-Audiomatrizen PC1001-A3 und PC1002-A3 überwachen die korrekte Funktion der angeschlossenen Verstärker. Im Fehlerfall können sie auf die installierten Backup-Verstärker umschalten.

Die Cerberus PACE Compact-Audiomatrizen überwachen die angeschlossenen Lautsprecherlinien auf Unterbruch, Kurzschluss und Erdschluss. Die Überwachung kann durch Lautsprecherlinien-Impedanz-Überwachung oder durch EOL-Linienabschlüsse PCA2004-A1 erfolgen. Lautsprecher-Loops mit Kurzschlussisolatoren PCA2005-A1 können an die Cerberus PACE Compact-Audiomatrizen angeschlossen werden.

Leistungsverstärker

Leistungsverstärker PV1001-A1 verstärken analoge Low-Level-Audiosignale auf 100 V Lautsprecherlinienspannung mit einer maximalen Ausgangsleistung von 200 W. Durch die Verwendung aktueller Digitaltechnologie haben die Leistungsverstärker einen hohen Wirkungsgrad.

Die Leistungsverstärker PV1001-A1 werden mit DC 24 V versorgt.

Im Notstrombetrieb haben die Verstärker im Standby-Modus einen reduzierten Stromverbrauch.

Jeder Leistungsverstärker hat ein wartungsfreies Kühlsystem ohne Lüfter. Zusätzlich haben die Leistungsverstärker Schutzschaltungen gegen Leerlauf, Kurzschluss, Übertemperatur und Überstrom.

Integrierte Stromversorgung

Die integrierte AC 230 V-Stromversorgungseinheit liefert DC 24 V für alle Cerberus PACE Compact Systemkomponenten.

Die Stromversorgung stellt den unterbrechungsfreien Weiterbetrieb des Cerberus PACE Compact System und der extern angebrachten Komponenten bei einem Ausfall der 'AC 230 V'-Netzspannung sicher. Sie liefert dafür DC 24 V aus den Notstrom-Batterien.

Die Stromversorgungseinheit lädt, überwacht und schützt zudem die Notstrom-Batterien. Die Batterien werden gemäß der Norm EN 54‑4 entsprechend ihrer Nennkapazität aufgeladen.

Die Stromversorgungseinheit verfügt über einen Stromrichter, einen Überspannungsschutzschalter und einen Batterie-Tiefentladeschutz. Der Tiefentladeschutz verhindert eine vollständige Entladung der Batterien zur Vermeidung von Batterieschäden.

Die Stromversorgungseinheit ist für ein Netz mit einer Nennspannung von 230 V / 50 Hz ausgelegt.

Störungsmeldungen werden optisch an der Vorderseite angezeigt und mit Relaisausgängen übermittelt.