Sprachalarmzentrale Compact 400
| PC1001-A3 |
---|---|
Speisung | |
Hersteller | Merawex |
Typ | CAMELEON ZM24V24A-600PZ |
Spannungsversorgung | AC 230 V |
Betriebsstrom | 6 A |
Nominale Ausgangsspannung | DC 24 V |
Nomineller Ausgangsstrom | 24 A |
Max. Batterieladestrom | 24 A (wählbar), ist Teil des nominellen Ausgangsstroms |
Batterieerhaltungsspannung bei 25 °C | 27,0 V (wählbar) |
Batterieladetiefstand-Fehlerspannung | 21 V |
Relaisausgänge | Störungen: Netz, allgemein (Netz, Batterie, extern) |
Relaistyp | Wechselkontakte 1 A bei DC 30 V |
Anzahl Eingänge / Ausgänge | |
Audio-Eingänge 0 dB (von extern) | 4 |
Audio-Eingänge 100 V (Verstärker) | 4 |
Audio-Ausgänge 0 dB (zum Verstärker / nach extern) | 4 |
Lautsprecherlinien 100 V | 16 |
Analoge Steuereingänge 0...10 V | 8 |
Digitale Eingänge | 8 Schmitt-Trigger-Eingänge |
Digitale Ausgänge | 8 Open‑Collector‑Ausgänge |
Störmelderelais | 1 |
Digitale Eingänge | |
Eingangsspannung | Low <3 V / High >7 V |
Max. zulässige Spannung | 36 V |
Eingangsstrom bei 10 V / 12 V / 24 V | ~5 / ‒ / ‒ mA |
Digitale Ausgänge | |
Max. Spannung | 48 V |
Max. Strom | 500 mA je Ausgang |
Analoge Messeingänge | |
Messbereich | DC 0...10 V |
Auflösung | 8 bit |
Eingangsstrom bei 10 V | ~0,3 mA |
Schnittstellen | |
Serielle Schnittstellen | 1x RS485 9600, 19200, 57600, 115200 Baud |
Ethernet-Anschluss | 2x RJ45 (CAT 5) 100Base-TX (IEEE 802.3u) |
Audioeigenschaften | |
Standard-Audio-Ausgangsleistung | 400 W |
Max. Audio-Ausgangsleistung | 800 W |
Frequenzgang | 60 Hz...20 kHz / -1 dB |
Klirrfaktor | <0,05 % |
Gesamtdynamik | 103 dB |
Eingänge: | symmetrisch; Max. Verstärkung frei wählbar -20 dB...+60 dB |
| 12 V optional +24 V oder +48 V |
| 6,6 kOhm |
Ausgänge: | symmetrisch; |
| +15 dB |
| 300 Ohm |
Umweltbedingungen | |
Betriebstemperatur | -5…+40 °C |
Luftfeuchte | 10...90 % rel. |
Abmessungen und Gewichte | |
B x H x T mm | 710 x 950 x 305 |
Gewicht | 55 kg (ohne Batterien) |
Gewicht für max. Konfiguration | 125 kg (mit Batterien) |
Schutzart und Farbe | |
Schutzart (IEC 60529) | IP30 |
Normen | EN 54-16 |
Leistungsverstärker (1x200W)
| PV1001-A1 |
---|---|
Ausgang 100 V | 1x 200 W (Burst) 1x 100 W (RMS) |
Versorgungsspannung AC | - |
Versorgungsspannung DC | DC 24 V (18…30 V) |
Klirrfaktor bei 1kHz/100 V | <0,1 % |
Frequenzgang -3 dB | 25 Hz…22 kHz |
Eingangsempfindlichkeit | 1 V bei 20 kΩ |
Eingangsimpedanz bei 1 kHz | 20 kΩ |
Fremdspannungsabstand bei 1 kHz | 95 dB |
Geräuschspannungsabstand | 102 dB |
Signaleingänge | Elektronisch symmetriert |
Stromaufnahme | |
Wirkungsgrad | <91 % |
Betrieb, kein Signal, alle 'Ch' aktiv bei DC 24 V | 0,35 A / 8,4 W |
Betrieb, kein Signal, alle 'Ch' aktiv bei AC 230 V | - |
Volllast Sinus bei DC 24 V | 10 A |
Volllast Sinus bei AC 230 V | - |
Schutz | Überstrom, Übertemperatur |
Betriebs-/Störungsmeldungen | |
Open Collector Ausgänge | Störung (Fault), Übersteuern (Clip) |
LED auf Verstärker | Betrieb (Operate), Störung (Fault), Übersteuern (Clip) |
LED auf Adapter-Platine | - |
Ferneinschaltung | |
Eingang Amp. ON (optional) | ON: open Off: >2.8 V @ 100 R Max. DC 5 V |
Anschlüsse | |
Signaleingänge, Betriebs-/Störungsmeldungen | Platine zu Platine Stecker |
Leistungsausgänge | Platine zu Platine Stecker |
Gleichspannungseingänge | Platine zu Platine Stecker |
Netzspannungseingang | - |
Umweltbedingungen | |
Betriebstemperatur | -5…+40 °C |
Lagertemperatur | -40…+85 °C |
Luftfeuchte im Betrieb (ohne Betauung) | 10...90 % rel. |
Luftfeuchte bei Lagerung (ohne Betauung) | 5...90 % rel. |
Abmessungen und Gewichte | |
B x H x T mm | 120 x 100 x 60 |
Gehäusetyp | Open-Frame |
Gewicht | 380 g |
Schutzart und Farbe | |
Schutzart (IEC 60529) | - |
Farbe | - |
Lieferumfang | Befestigungsmaterial |
Normen | EN 54-16 |