UIO | Universelle I/Os unterstützen die folgenden Signaltypen:
- Passive Fühler LG-Ni 1000, 2x LG-Ni1000, Pt 1000 (375, 385), NTC 10k (Type II / Beta (0-50 °C) = 3892 K), NTC 100k
- Widerstandsfühler 1000 Ohm, 2500 Ohm, 1000...1175 Ohm (für Sollwertschiebung)
- Eingangsspannung analog DC 0…10 V
- Strommessung analog DC 0...20 mA oder 4...20 mA, (Eingänge U1, U2, U7, U8)
- Binäre, potentialfreie Kontakte für Meldefunktionen
- Zähler bis 25 Hz (elektronische Schalter bis 100 Hz)
- Analoge Ausgänge DC 0…10 V
|