12 universelle Ein-/Ausgänge U1...U12 mit den folgenden Eingangsfunktionen (16-Bit AD-Konverter):

Temperaturmessung, analog

Typ

Bereich (Überbereich)

Auflösung

AI NTC10K (Type II / Beta (0-50 °C) = 3892 K)

-40...115 °C (-52.5...155 °C)
-48...239 °F (-62.5...311 °F)

10 mK (25 °C)
0.018 °F

AI NTC100K

-40...125 °C (-52.5...155 °C)
-48...257 °F (-62.5...311 °F)

AI PT1K 385 (EU) *)

-50...600 °C (-52.5...610 °C)
-58...1112 °F (-62.5...1130 °F)

20 mK
0.036 °F

AI PT1K 375 (NA) *)

-50...180 °C (-52.5...185 °C)
-58...356 °F (-62.5...365 °F)

10 mK
0.018 °F

AI (LG-)Ni1000 *)

AI 2x (LG-)Ni1000 *)

*) Zur Korrektur des Leitungswiderstandes ist ein fester Wert von 1 Ω eingeeicht.

Widerstandsfühler, analog

Typ

Bereich (Überbereich)

Auflösung

AI 1000 Ohm *)

0...1000 Ω (0...1050 Ω)

0.1 Ω

AI 2500 Ohm *)

0...2500 Ω (0...2650 Ω)

0.1 Ω

AI Pt1000 *)

0...2500 Ω (0...2650 Ω)

0.1 Ω

AI 1000-1175 Ohm *) für Sollwertschiebung

1000...1175 Ω (900...1295 Ω)

0.1 Ω

*) Zur Korrektur des Leitungswiderstandes ist ein fester Wert von 1 Ω eingeeicht.

Spannungsmessung, analog

Typ

Bereich (Überbereich)

Auflösung

AI 0-10 V

0...10 V (-1.5...11.5 V)

1 mV

AI 0-10 V Standard

0...100% (-10...110%)

0.01%

Offener Anschluss: Negative Spannung -1.5 V (Leitungsunterbrucherkennung)

Strommessung, analog (nur Eingänge U1, U2, U7, U8)

Typ

Bereich (Überbereich)

Auflösung

Laden

AI 4-20 mA

4...20 mA (1.6...22.4 mA)

1 µA

440 / 490 Ω

AI 0-20 mA

0...20 mA (-3...23 mA)

1 µA

440 / 490 Ω

Digitaler Eingang

Spannung Kontaktabfrage

21.5...25 V

Strom Kontaktabfrage

1 mA; 6 mA Anfangsstrom

Übergangswiderstand bei geschlossenen Kontakten

Max. 200 Ω

Übergangswiderstand bei offenen Kontakten

Min. 50 kΩ

Zählwertspeicher (Zähleingänge)

0 ... 4.3 x 10 9 (32 Bit-Zähler)

 

Min. Schliess-/Öffnungszeit [ms] inkl Prellen

Davon
Max. Prellzeit [ms]

Max. Zählfrequenz (symmetrisch)

BI NO / BI NC

60

20

 

BI Puls NO

30

10

 

CI Mech (25 Hz)

20

10

25 Hz

CI El (100 Hz)

5

0

100 Hz