BACnet MS/TP-Schnittstelle

Schnittstellentyp

EIA-485, galvanisch getrennt

Baudrate

9600, 19200, 38400, 76800, 115200 (konfigurationsabhängig)

Interner Busabschluss

120 Ohm, mit DIP-Schalter schaltbar

Interne Buspolarisation

Pull-up/Pull-down-Widerstände 270 Ohm, mit DIP-Schalter schaltbar

Verkabelung (nur innerhalb Gebäude)

Entfernung zwischen 2 Geräten

Länge der MS/TP-Leitung

3-Draht, abgeschirmt

Max. 500 m (1650 ft)

Max. 1000 m (3300 ft)

Schutz

Kurzschlussfest
Schutz gegen Fehlverdrahtung bei AC 24 V

WLAN-Schnittstelle

Schnittstellentyp

Drahtloser Access Point

Unterstützte Normen

Frequenzband

WLAN-Kanäle

Maximale Funkleistung

IEEE 802.11b/g/n

2.4…2.462 GHz

1…11

16.4 dBm

Reichweite (freies Feld)

Min. 5 m (16 ft)

Gerätepaarung

Aktivierung/Deaktivierung mit Service-Taste

Automatische Abschaltung nach 10 Minuten, wenn kein WLAN-Client verbunden ist.

Aus Sicherheitsgründen kann das WLAN dauerhaft deaktiviert werden via Konfiguration.

Vorgabe-SSID und WLAN-Passwort: QR-Code scannen.
Anzeige z.B. WIFI:S:PXC4.M16_0000550;T:WPA;P:1400052738;
Danach SSID = PXC4.M16_0000550 und Passwort = 1400052738

Manuelle Ermittlung: Info aus Date/Series/SN-Block
 verwenden. Dies sieht etwa so aus:

Datum/Serie: 20190423A0000550
S/N: 1400052738

SSID = <ASN>_<Laufnummer nach Serien-Buchstabe> und Passwort = <S/N>

KNX PL-Link-Schnittstelle

Typ

KNX TP1 PL-Link, galvanische Trennung

Baudrate: 9.6 kBit/s

Verkabelung (nur innerhalb Gebäude)

Kabellänge

2-Draht-Kabel, 0.75 mm2 / AWG20
oder 1 mm2 / AWG18

Mit interner Speisung: Max. 80 m (262 ft)
Mit externer Speisung: Max. 1000 m (3300 ft)

Interne Busspeisung

Max. 50 mA

Wird die externe Busspeisung für KNX PL-Link, muss die interne Speisung mit ABT Site abgeschaltet werden.

Busschnittstelle I/O-Module TXM

Nennspannung

DC 24 V

Speisungsstrom für I/O-Module TXM

Max. 300 mA

Parallel schaltbar mit DC 24 V Speisemodul TXS1.12F4

Für Details, siehe: TX-I/O-Engineering und Installation, CM110562

Schutz

Kurzschlussfest.

TXM I/O-Modulstecker: Kein Schutz gegen Fehlverdrahtung mit AC 24 V

Kein Elektroschutz.
Abdeckung verwenden

Feldgerätespeisung (I/O-Modul TXM)

AC 24 V Ausgangsstrom (Klemme V~ der TXM-Module)

Max. 2 A, kurzschlussfest1)

1) Die Summe der On-Board V~ und TXM-Modul V~ Ströme beträgt max. 2 A.

Feldgerätespeisung (On-Board)

AC 24 V Ausgangsstrom (Klemme V~)

Max. 2 A, kurzschlussfest1)

DC 24 V Ausgangsstrom (Klemme V+)

Max. 100 mA, kurzschlussfest, geschützt gegen Fehlverdrahtung mit AC 24 V

1) Die Summe der On-Board V~ und TXM-Modul V~ Ströme beträgt max. 2 A.

Schraubklemmen, steckbar

Kupferdraht oder Kupferlitze mit Aderendhülse

1 x 0.6 mm ∅ bis 2.5 mm2 (22 bis 14 AWG)
oder 2 x 0.6 mm ∅ bis 1.0 mm2 (22 bis 18 AWG)

Kupferlitze ohne Aderendhülse

1 x 0.6 mm ∅ bis 2.5 mm2 (22 bis 14 AWG)
oder 2 x 0.6 mm ∅ bis 1.5 mm2 (22 bis 16 AWG)

Abisolierlänge

6...7.5 mm (0.24...0.29 Zoll)

Schraubendreher

Schlitzschrauben, Schraubendrehergrösse 1 mit Durchmesser = 3 mm

Max. Anzugsdrehmoment

0.6 Nm (0.44 lb ft)

Auf PXC4.M16

Modbus RTU-Schnittstelle

Schnittstellentyp

EIA-485, galvanisch getrennt

Baudrate

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 (abhängig von der Konfiguration)

Interner Busabschluss

120 Ohm, mit DIP-Schalter schaltbar

Interne Buspolarisation

Pull-up/Pull-down-Widerstände 270 Ohm, mit DIP-Schalter schaltbar

Verkabelung (nur innerhalb Gebäude)

Kabellänge

3-drahtige, geschirmte Kabel werden empfohlen (Schirm muss an Gebäudeerde im Schaltschrank angeschlossen sein)

Max. 1000 m (3300 ft)

Schutz

Kurzschlussfest
Schutz gegen Fehlverdrahtung bei AC 24 V