PXC4.M16 Varianten | PXC4.M16S | PXC4.M16 |
---|---|---|
Bestellnummer | S55375-C109 1) | S55375-C101 1) |
Anzahl der Ein-/Ausgänge (On-Board) | 16 | 16 |
Anzahl universelle Ein-/Ausgänge (UIO) | 12 | 12 |
Anzahl Relais-Ausgänge (DO) | 4 | 4 |
Anzahl Ein-/Ausgänge (On-Board + TXM) | Max. 40 | Max. 40 |
Anzahl Integrationsdatenpunkte | 0 | Max. 40 |
Gesamtzahl der TXM-I/Os und Integrationsdatenpunkte | 40 2) | 80 2) |
Anzahl KNX PL-Link-Geräte | 0 | Max. 64 |
Anzahl konfigurierbare RS485-Schnittstellen für Modbus RTU-Integration | 0 | 1 |
1) Für Details zum Engineering, siehe PXC4, PXC5 & PXC7 Planungsübersicht, A6V13054435. 2) KNX PL-Link Datenpunkte zählen nicht als Integrationsdatenpunkte Für KNX PL-Link ist nur die Beschränkung der BACnet-Objekte zu beachten. |