BACnet MS/TP-Schnittstelle

Schnittstellentyp

EIA-485, galvanisch getrennt

Baudrate

9600, 19200, 38400, 76800, 115200 (konfigurationsabhängig)

Interner Busabschluss

120 Ohm, mit DIP-Schalter schaltbar

Interne Buspolarisation

Pull-up/Pull-down-Widerstände 270 Ohm, mit DIP-Schalter schaltbar

Verkabelung (nur innerhalb Gebäude)

Entfernung zwischen 2 Geräten

Länge der MS/TP-Leitung

3-Draht, abgeschirmt

Max. 500 m (1650 ft)

Max. 1000 m (3300 ft)

Schutz

Kurzschlussfest
Schutz gegen Fehlverdrahtung bei AC 24 V und DC 24 V

WLAN-Schnittstelle

Schnittstellentyp

Drahtloser Zugriffspunkt

Unterstützte Normen

Frequenzband

WLAN-Kanäle

Maximale Funkleistung

IEEE 802.11b/g/n

2.4…2.462 GHz

11… 21

16.4 dBm

Reichweite (freies Feld)

Min. 5 m (16 ft)

Gerätepaarung

Aktivierung/Deaktivierung mit Service-Taste

Automatische Abschaltung nach 10 Minuten, wenn kein WLAN-Client verbunden ist.

Aus Cybersicherheitsgründen kann das WLAN dauerhaft via Konfiguration deaktiviert werden.

Vorgabepasswort SSID und WLAN: QR-Code scannen.
Zeigt z.B an WIFI:S:PXC4.M16_0000550;T:WPA;P:1400052738;;
danach SSID = PXC4.M16_0000550 und Passwort = 1400052738

Manuelle Bestimmung: Informationen aus Datum/Serien/SN verwenden. Ungefähre Anzeige:

Datum/Serie: 20190423A0000550
S/N: 1400052738

SSID = <ASN>_<Laufnummer nach Serien-Buchstabe> und Passwort = <S/N>

M-Bus-Schnittstelle zu COM-Schnittstelle (RS485)

Schnittstellentyp

EIA-485, galvanisch getrennt

Baudrate

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400.

Die max. Baudrate hängt von der Konfiguration der M-Bus S-Geräte (untergeordnete Geräte) und dem M-Bus-Repeater ab.

Interner Busabschluss

120 Ohm, mit DIP-Schalter schaltbar

Interne Buspolarisation

Pull-up/Pull-down-Widerstände 270 Ohm, mit DIP-Schalter schaltbar

Verkabelung (nur innerhalb Gebäude)

Kabellänge

3-drahtige, geschirmte Kabel werden empfohlen (Schirm muss an Gebäudeerde im Schaltschrank angeschlossen sein)

Max. 1000 m (3300 ft)

Schutz

Kurzschlussfest
Schutz gegen Fehlverdrahtung bei AC 24 V und DC 24 V

M-Bus Pegelwandler inklusive Speisung (erforderlich)

Konfigurationsbeispiele (einfache M-Bus-Lasten à 1.5 mA):

  • Max. 2 M-Bus-Geräte: STV Electronic, MPW-2 1
  • Max. 6 M-Bus-Geräte: STV Electronic, MPW-6 1
  • Max. 60 M-Bus-Geräte: Relay GmbH, PW60 1

1 Für STV elektronische Pegelwandler, siehe https://www.stv-electronic.de/. Für Pegelwandler von Relay GmbH, siehe https://www.relay.de/.
Der Einsatz dieser Produkte ist nur empfohlen. Siemens gibt keine Funktionsgewähr und übernimmt keinerlei Gewährleistungspflicht für Produkte Dritter. Diese Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

KNX PL-Link-Schnittstelle

Typ

KNX TP1 PL-Link, galvanische Trennung

Baudrate: 9.6 kBit/s

Verkabelung (nur innerhalb Gebäude)

Kabellänge

2-Draht-Kabel, 0.75 mm2 / AWG20
oder 1 mm2 / AWG18

Mit interner Speisung: Max. 80 m (262 ft)
Mit externer Speisung: Max. 1000 m (3300 ft)

Interne Busspeisung

Max. 50 mA

Wird die externe Busspeisung für KNX PL-Link, muss die interne Speisung mit ABT Site abgeschaltet werden.

Busschnittstelle I/O-Module TXM

Nennspannung

DC 24 V

Speisungsstrom für I/O-Module TXM

Max. 300 mA

Parallel schaltbar mit DC 24 V Speisemodul TXS1.12F4

Für Details, siehe: TX-I/O-Engineering und Installation, CM110562

Schutz

Kurzschlussfest.

TXM I/O-Modulstecker: Kein Schutz gegen Fehlverdrahtung mit AC 24 V

Kein Elektroschutz.
Abdeckung verwenden

Feldgerätespeisung (I/O-Modul TXM)

AC 24 V Ausgangsstrom (Klemme V~ der TXM-Module)

Max. 2 A, kurzschlussfest1)

Wird PXC4.M16 mit DC-Spannung gespiesen, liegt an der V~ -Klemme der TXM-Module ebenfalls DC-Spannung an.

1) Die Summe der Onboard V~ und TXM-Modul V~ Ströme beträgt max. 2 A.

Feldgerätespeisung (Onboard)

AC 24 V Ausgangsstrom (Klemme V≃)

Max. 2 A, kurzschlussfest1)

Wird PXC4.M16 mit DC-Spannung gespiesen, liegt an der Klemme V≃ des Feldgeräts ebenfalls DC-Spannung an.

DC 24 V Ausgangsstrom (Klemme V+)

Max. 100 mA, kurzschlussfest, geschützt gegen Fehlverdrahtung mit AC 24 V

1) Die Summe der Onboard V~ und TXM-Modul V~ Ströme beträgt max. 2 A.

Schraubklemmen, steckbar

Kupferdraht oder Kupferlitze mit Aderendhülse

1 x 0.6 mm ∅ bis 2.5 mm2 (22 bis 14 AWG)
oder 2 x 0.6 mm ∅ bis 1.0 mm2 (22 bis 18 AWG)

Kupferlitze ohne Aderendhülse

1 x 0.6 mm ∅ bis 2.5 mm2 (22 bis 14 AWG)
oder 2 x 0.6 mm ∅ bis 1.5 mm2 (22 bis 16 AWG)

Abisolierlänge

6...7.5 mm (0.24...0.29 Zoll)

Schraubendreher

Schlitzschrauben, Schraubendrehergrösse 1 mit Durchmesser = 3 mm

Max. Anzugsdrehmoment

0.6 Nm (0.44 lb ft)

Ein PXC4.M16

Modbus RTU-Schnittstelle

Schnittstellentyp

EIA-485, galvanisch getrennt

Baudrate

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 (abhängig von der Konfiguration)

Interner Busabschluss

120 Ohm, mit DIP-Schalter schaltbar

Interne Buspolarisation

Pull-up/Pull-down-Widerstände 270 Ohm, mit DIP-Schalter schaltbar

Verkabelung (nur innerhalb Gebäude)

Kabellänge

3-drahtige, geschirmte Kabel werden empfohlen (Schirm muss an Gebäudeerde im Schaltschrank angeschlossen sein)

Max. 1000 m (3300 ft)

Schutz

Kurzschlussfest
Schutz gegen Fehlverdrahtung bei AC 24 V und DC 24 V