Bestellvorgang für das Abo
Für die erste Bestellung des Cloud-Dienstes müssen Kunden eine Offerte durch ihre Siemens Verkaufsvertretung anfordern. Ein über das Master-Bestellformular bestelltes und akzeptiertes Abonnement ist für die Nutzung dieses Dienstes notwendig.
Bestellnummer | Typ | Beschreibung | |
---|---|---|---|
Standarddienst | P55811-Y100-A100 | CLD.BO.STD | Operations Manaer Standard, 500 Datenunkte; 1-Jahresabo |
Add-On-Dienst | P55811-Y100-A101 | CLD.BO.ADD | Operations Manager Add-On, 500 Datenunkte; 1-Jahresabo |
Kunden müssen ein Master-Bestellformular für Building Product-Abos bei der lokalen Niederlassung der Kunden für die Nutzung dieser Dienste unterzeichnen. Im Master-Bestellformular vereinbaren und Kunden und Siemens gemeinsam die Nutzungsbedingungen für diesen Cloud-Dienst.
Die “Nutzungsbedingungen” setzen sich aus den "Building Products Specific Terms", dem "Siemens Universal Customer Agreement", den zu akzeptierenden Nutzungsrichtlinien, den "Siemens Data Processing Terms", dem vorliegenden Produkt- und Dienste-Datenblatt sowie beliebigen, zusätzlichen Bedingungen zusammen, die in einem der erwähnten Dokumente referenziert sein können.
Verbundene Geräte bestellen
Für die Bestellung der verbundenen Geräte fordert die Kundschaft ein Angebot bei ihrer Siemens Verkaufsvertretung an.
Verbundenes Gerät | Bestellnummer | Typ | Beschreibung |
---|---|---|---|
Connect X200 | S55842-Z131-A100 | CXG3.X200 | Connect X200 für Gebäudedatenintegration, max 500 Datenpunkte. Hinweis: Speisungsgehäuse und Zubehör (DIN-Schiene, Drähte und Material für verbundenen Standort) nicht inklusive! |
Connect X300 | S55842-Z121-A100 | CXG3.X300 | Connect X300 für Gebäudedatenintegration, max 500 Datenpunkte. Hinweis: Speisungsgehäuse und Zubehör (DIN-Schiene, Drähte und Material für verbundenen Standort) nicht inklusive! |
Intelligent Valve | S55300-M100 S55300-M101 S55300-M102 S55300-M103 S55300-M104 S55300-M105 S55300-M106 S55300-M107 S55300-M108 S55300-M109 | EVG4U10E015 EVG4U10E020 EVG4U10E025 EVG4U10E032 EVG4U10E040 EVG4U10E050 EVF4U20E065 EVF4U20E080 EVF4U20E100 EVF4U20E125 | Intelligent Valve ist ein fühlergesteuertes, druckunabhängiges Ventil mit integrierter Verbindung zur Cloud. Hinweis: Die min. erforderliche Firmware-Version ist MR3. |