Speisung Hauptbatterie | |
---|---|
Batterietyp | Lithiumbatterie LSH20 (austauschbar) |
Batteriespannung | DC 3,6 V |
Batterielebensdauer | Bis zu 5 Jahre ¹ + Reserve |
¹ Batterielebensdauer (typisch) 5 Jahre ab Inbetriebnahme, gesteckt im Betrieb. Die tatsächliche Batterielebensdauer ist abhängig vom Betriebszustand und äusseren Einflüssen. |
Speisung Backup-Batterie | |
---|---|
Batterietyp | Lithiumbatterie LS14500 (austauschbar) |
Batteriespannung | DC 3,6 V |
Batterielebensdauer | Bis zu 10 Jahre ¹ + Reserve |
¹ Batterielebensdauer bis zu 10 Jahre ab Inbetriebnahme. Die tatsächliche Batterielebensdauer ist abhängig vom Betriebszustand und äusseren Einflüssen. |
Anzeige | |
---|---|
Anzeigeart | 4-stelliges LCD + Piktogramme |
Schnittstellen | ||
---|---|---|
Optische Schnittstelle | Aufbau | Angelehnt an EN 62056-21 |
| Protokoll | Nach EN 13757-2/-3 |
M-Bus-Schnittstelle | Stromaufnahme | 1 M-Bus-Last |
| Adressierung | WTT662: Primär oder sekundär Gespeicherte Geräte im WTT662: Sekundär |
| Baudrate | 300, 2400 oder 9600 Baud |
| Max. zulässige Auslesehäufigkeit | Typisch einmal täglich |
| Protokoll | Nach EN 13757-2/-3, EN 1434-3 |
Funk AMR | Protokoll | Wireless M-Bus nach EN 13757-4 |
| Frequenzband | S-Mode: 868,3 (+/- 0,3) MHz mit <1 % Duty Cycle C-Mode: 868,95 (+/- 0,25) MHz |
| Normen | Datenübertragung nach EN 13757-4 |
| Sendeleistung, S-Mode | Max. 14 dBm / typ. 12,5 dBm |
Schutzgrad und Schutzklasse | |
---|---|
Geräteschutzklasse | III nach EN 61140 |
Gehäuseschutzgrad | IP20 nach EN 60529 |
Umgebungsbedingungen | |||
---|---|---|---|
| Betrieb | Transport | Lagerung |
Temperatur | -5...+55 °C | -25...+70 °C | -5...+45 °C |
Feuchte | <95% r.F. (ohne Betauung) | <95% r.F. (ohne Betauung) | <95% r.F (ohne Betauung). |
Normen, Richtlinien und Zulassungen | |
---|---|
Produktenorm | EN62368-1 Einrichtungen der Informationstechnik |
EU-Konformität (CE) | 8000079949 *) |
Umweltverträglichkeit | Die Produkt-Umweltdeklaration A5W00031245A *) enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). |
Äussere Merkmale | |
---|---|
Abmessungen | 200 x 200 x 57,1 mm (siehe "Massbilder") |
Gehäuse – Werkstoff | PC+ABS |
Gehäuse – Farbe | RAL 9016 |
Gewicht | Ca. 800 g (verpackt mit Beilagen) |
*) Die Dokumente können unter http://siemens.com/bt/download bezogen werden.