Der Netzwerkknoten besteht aus zwei wesentlichen Gehäusekomponenten: Dem an der Wand zu montierenden Oberteil mit Deckel und dem abnehmbaren Unterteil.

(1) Oberteil für Wandmontage

(2) Deckel

(3) Unterteil

Das Oberteil (1) enthält lediglich die Hauptbatterie.

Das Unterteil (3) enthält die Bedienelemente für das Netzwerk.

Ausführung Unterteil

1.

Steckverbinder für M-Bus-Serviceanschluss

7.

Reset-Taste (versenkt)

8.

Anzeige

2.

Steckverbinder für Erweiterungsmodul

9.

Seriennummer

3.

Steckverbinder für Spannungsversorgung DC 3,6 V

10.

Taste Betriebsart (MODE, rot)

4.

LED für Netzspannungsanzeige bei Fremdversorgung
(leuchtet nur bei Netzversorgung)

11

Taste Anzeigeumschaltung (DISPLAY, blau)

5.

Steckverbinder für Backup-Batterie DC 3,6 V

12

IrDA-Schnittstelle (optisch) / Leuchtdiode Frontseite

6.

Steckerfeld

 

 

Backup-Batterie

Der Netzwerkknoten ist gegen einen zeitweiligen Ausfall der Versorgungsspannung – etwa bei einem Wechsel der Hauptbatterie – durch die Backup-Batterie geschützt.

Werksseitig ist die Hauptbatterie beim Netzwerkknoten nicht gesteckt. In diesem Zeitraum übernimmt die Backup-Batterie die Stromversorgung.

M-Bus-Schnittstelle

An jedem Netzwerkknoten kann der M-Bus dauerhaft (fest installiert) mit Hilfe eines Steckers (1) angeschlossen werden. Der Stecker ist Bestandteil des Lieferumfangs. Für kurzzeitige Verbindungen (z.B. Service) steht ein zusätzlicher Steckverbinder (2) zur Verfügung.

8-polige Schnittstelle

Für Servicezwecke kann der USB-Programmieradapter RNNPH0010020 an der dafür vorgesehenen 8-poligen Steckverbindung angeschlossen werden.

Anzeige

Der Netzwerkknoten WTT662 ist mit einem LCD ausgestattet, auf dem verschiedene Parameter und die Fehlercodes ausgelesen werden können.