Mit Operations Manager können Sie Ereignisse für Datenpunkte konfigurieren, die mit den Geräten Ihres Standorts verbunden sind.

Die Ereigniskonfiguration erfolgt auf der Seite Gebäudehierarchie oder Geräte des Standorts in den Ereigniseinstellungen für den gewählten Datenpunkt.

Folgende Ereigniszustände werden unterstützt:

  1. Zwei Zustände
  2. Hoch-Niedrig-Wert
  3. Mehrfach-Zustand

Die folgenden Bedingungen für die Optionsschaltfläche gelten für alle Ereignistypen:

Konfiguration ist aktiviert.
Konfiguration ist deaktiviert.

Ereignismeldung

Zeigt den Text der Ereignismeldung für den Datenpunkt an.

Wenn die E-Mail-/SMS-Benachrichtigung für den Datenpunkt aktiviert ist und ein Ereignis auftritt, geschieht Folgendes:

  • Eine SMS-Benachrichtigung wird gesendet.
  • Eine E-Mail mit dem aktuellen Text wird gesendet.

Die Grösse des Feldes für die Ereignismeldung kann durch Auswählen und Ziehen der unteren linken Ecke geändert werden.

Benutzer der Ebenen Erweitert und Standard können Ereignistext eingeben und bearbeiten. Die Anzahl der Zeichen ist auf 1000 begrenzt.

Kompatibilität der Ereigniseinstellungen und Anforderungen

Lesen Sie unbedingt die nachstehenden Anforderungen an die Ereigniseinstellungen.

Kompatibilität der Ereigniseinstellungen

Die Funktion für Ereigniseinstellungen ist nur mit den folgenden Betriebssystem- und App-Versionen kompatibel:

  • OS5.0.10 - X300 und OS5.0.12 - X200 oder höher bei Edge-Geräten.
  • v3.5.1-X300 oder v3.5.1-X200 oder höher für Desigo CC, Connect Hub und PXC 4/5/7.

Anforderungen an die Ereigniseinstellungen

Ereigniseinstellungen sind für Folgendes verfügbar:

  1. Datenpunkte, die über eine Edge-App, welche diese Funktion unterstützen, eingefügt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Edge-App.
  2. Edge-Apps, die die Steuerung von Ereignissen in Operations Manager unterstützen. Derzeit unterstützt die Intelligent Valve-App diese Funktion nicht.
  3. Verwenden Sie diese Funktion nur für Datenpunkte, auf die in ihrem nativen Netzwerk oder in ihrer Edge-App kein Alarmverhalten angewendet wurde.