Adressierung
Der M-Bus verwendet zwei Adressierungsarten zum Erkennen der Geräte:
- Primäradressierung: Bis zu 250 Primäradressen können einem M-Bus System zugeordnet werden. Die Primäradresse wird üblicherweise während der Inbetriebnahme der Geräte vergeben. Sollen mehr als 250 Geräte im M-Bus Netzwerk ausgelesen werden, kann die reine Primäradressierung nicht verwendet werden.
- Sekundäradressierung: Die Sekundäradresse besteht aus 8 Bytes und erlaubt die Zuordnung einer beliebigen Nummer. In der Grundeinstellung entspricht die Sekundäradresse eines Geräts normalerweise der vom Hersteller vergebenen Seriennummer. Diese Zuordnung verhindert Adresskonflikte auf dem Bus.
Busausdehnung
Anlagetyp | Maximale Distanz | Gesamte Kabellänge | Kabel-querschnitt | Anzahl Geräte (Slaves) | Max. Übertragungsrate |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kleine Wohngebäude | 350 m | 1000 m | 0,5 mm2 | 250 | 9600 Baud |
Grosse Wohngebäude | 350 m | 4000 m | 0,5 mm2 | 250 | 2400 Baud |
64 | 9600 Baud | ||||
Kleine Überbauungen | 1000 m | 4000 m | 0,5 mm2 | 64 | 2400 Baud |
Grosse Überbauungen | 3000 m* | 5000 m | 1,5 mm2 | 64 | 2400 Baud |
Nähere Umgebung | 5000 m* | 7000 m | 1,5 mm2 | 16 | 300 Baud |
Punkt-zu-Punkt Verbindung | 10000 m* | 10000 m | 1,5 mm2 | 1 | 300 Baud |
*Bei Distanzen ab 1‘000 m müssen geschirmte Kabel verwendet werden (s. EN13757-2 Anhang E).
Signalspezifikation
M-Bus | Bedingung | Minimum | Typisch | Maximum | Messeinheit |
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl einfache M-Bus Lasten pro Segment | WTX631-GA0090 | 0 | - | 250 | - |
Übertragungs-rate | CSegment ≤ 382 nF | 300 | 2400 | 9600 | Baud |
Busspannung (Master) | WTX631-GA0090 | 30 | 39 | 42 | V |
Busstrom (Master) | WTX631-GA0090 | 0 | - | 375 | mA |