Spannungsversorgung | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | AC 110…240 V | |
Frequenz bei Wechselstrombetrieb | 47…63 Hz | |
Leistungsaufnahme | 6 W + 0.07 W je angeschlossenes M-Bus Gerät | |
Maximale Leistungsaufnahme | 45 W, 45 VA | |
Stromaufnahme Pegelwandler (in Serie) | ≤3 mA (2 M-Bus Lasten) | |
Absicherung intern | PTC-Widerstand und Varistor | |
Absicherung der Zuleitung | Leitungsschutzschalter | Max. 13 A, Typ B, C, D nach EN 60898 |
oder Spannungsversorgung mit Strombegrenzung bei 10 A |
Anschlüsse | |
---|---|
M-Bus Master (Klemmen 9 und 10 des Pegelwandlers) | Anschlüsse für die M-Bus Geräte und Anschlüsse für nachfolgende Repeater |
M-Bus Slave (Klemmen 1 und 2 des Pegelwandlers) | Galvanisch getrennte Anschlüsse zum M-Bus Web-Server oder zum vorgängigen Master-Pegelwandler, wenn dieser Pegelwandler als Repeater eingesetzt wird. |
Vin LC / Vout LC (Klemmen | Spannungsversorgung des Pegelwandlers/Repeaters |
Vout 24 Vdc (Klemmen 6 und 7 der Spannungsversorgung) | DC 24 V, max. 15 VA |
Schnittstelle | |
---|---|
Serielle RS-232-Schnittstelle (Klemmen A, B und C des Pegelwandlers) | Galvanisch getrennte Anschlüsse
|
Serielle RS-485-Schnittstelle (Klemmen D, E und F des Pegelwandlers) | Galvanisch nicht getrennte Anschlüsse
|
M-Bus Master | |
---|---|
Referenzstandard | EN13757-2 (Physical Layer) |
Baudrate | 300 bps…9600 bps |
Max. Anzahl M-Bus Geräte pro Pegelwandler | 250 (einfache M-Bus Lasten) |
Max. Anzahl M-Bus Geräte pro Pegelwandler-Netzwerk | 250 einfache M-Bus Lasten |
Max. Anzahl Pegelwandler in Parallel pro Netzwerk | Bis zu 6 Slave Pegelwandler |
Max. Anzahl Pegelwandler in Serie pro Netzwerk | 6 Pegelwandler, davon max. 5 Repeater |
Busspannung | Minimum 30 V |
Maximum 42 V | |
Busstrom | Maximum 90 mA |
Kurzschluss-Schutz | Ja |
Galvanische Trennung | Schnittstelle RS-232. Verbindung mit einem PC und Verbindung mit einem WTV776 |
Richtlinien und Normen | |
---|---|
Produktenorm | EN 62368-1 Einrichtungen für Audio/Video, Informations- und Kommunikationstechnik. Sicherheitsanforderungen |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Für Wohn- und Gewerbeumgebung |
EU Konformität (CE) | Siehe EU-Konformitätserklärung *) |
Umweltverträglichkeit |
---|
Die Produkt-Umweltdeklaration *) enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). |
*) Die Dokumente können unter https://siemens.com/bt/download bezogen werden. |
Schutzdaten | |
---|---|
Schutzart | IP20 nach EN60529 |
Schutzklasse | II nach EN 62368-1 |
Umgebungsbedingungen | |
---|---|
Betrieb | Gemäss IEC/EN 60721-3-3 |
Klimatische Bedingungen | Klasse 3K23 |
Temperatur | -5…+50° C |
Luftfeuchte | 5...95 % r. F |
Mechanische Bedingungen | Klasse 3M11 |
Transport | Gemäss IEC/EN 60721-3-2 |
Klimatische Bedingungen | Klasse 2K12 |
Temperatur | -40…+70° C |
Luftfeuchte | 5...95 % |
Mechanische Bedingungen | Klasse 2M4 |
Lagerung | Nach IEC/EN 60721-3-1 |
Klimatische Bedingungen | Klasse 1K22 |
Temperatur | -40…+70° C |
Luftfeuchte | 5...95 % |
Mechanische Bedingungen | Klasse 2M4 |
Werkstoffe und Farben | |
---|---|
Gehäuse | PC + ASA, RAL 9010 (reinweiss) |
Abmessungen | |
---|---|
Länge x Breite x Höhe | 110 x 71 x 62 mm pro Gerät (inkl. Klemmen) |
Gewicht | |
---|---|
Pegelwandler mit Montageanleitung | 0,392 kg für beide Geräte |
Verpackung | 0,055 kg |
Montage | |
---|---|
Montageart | Auf 35 mm DIN-Schiene (EN60715) |