Données techniques | |
---|---|
Diamètre nominal | DN50 |
Filetage | ISO 228-1 G 2" (Quantum) |
Pression de service maximale | 360 bar |
Agent gazeux | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541 |
Matériaux | Acier galvanisé, élastomère (NBR) |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -40 °C à +65 °C, sans condensation |
Poids MANI50-CUP-QM-H MANI50-OH-QF-H MANI50-OH-QF-M MANI50-OH-QM-M |
5,5 kg 2,5 kg 2,5 kg 2,5 kg |
Référence du fabricant d'origine | |
---|---|
MANI50-CUP-QM-H MANI50-OH-QF-H MANI50-OH-QF-M MANI50-OH-QM-M | 10050-1074 10050-1072 10050-0972 10050-0973 |
Marquage | |
---|---|
| UKCA - CE - Quantum F - mmAA (mois/année) |
Certifications et conformités | ||
---|---|---|
2014/68/UE (DESP) | Conforme | |
2016 PE(S)R | Conforme |