Désignation | Description | Code produit |
---|---|---|
MANI50-1-80-x | Collecteur simple DN50 2 à 5 piquages pour bouteilles de 80 l | S54476-B754-A2 |
MANI50-2-80-x | Collecteur double DN50 4 à 10 piquages pour bouteilles de 80 l | S54476-B756-A4 |
MANI50-1-140-x | Collecteur simple DN50 2 à 5 piquages pour bouteilles de 140 l | S54476-B750-A2 |
MANI50-2-140-x | Collecteur double DN50 4 à 10 piquages pour bouteilles de 140 l | S54476-B752-A4 |
MANI50-EXT116 | Extension de collecteur haute pression | S54476-B700-A1 |
MANI50-EXT133 | Extension de collecteur haute pression | S54476-B700-A3 |
MANI50-EXT277 | Extension de collecteur haute pression | S54476-B700-A5 |
MANI50-EXT286 | Extension de collecteur haute pression | S54476-B700-A7 |
MANI50-EXT311 | Extension de collecteur haute pression | S54476-B700-A11 |
MANI50-EXT437 | Extension de collecteur haute pression | S54476-B700-A15 |
MANI50-EXT750 | Extension de collecteur haute pression | S54476-B700-A21 |
MANI50-EXT1200 | Extension de collecteur haute pression | S54476-B700-A25 |
MANI50-NL-F85 | Écrou tournant | S54476-B742-A3 |
MANI50-NL-Q2-K | Tête d'étanchéité | S54476-B742-A2 |
MANI50-NL-Q2-M | Raccord union | S54476-B742-A1 |
MANI50-DS | Manchon égal | S54476-B716-A1 |
MANI50-EL90 | Manchon coudé | S54476-B722-A1 |
MANI50-END | Bouchon de collecteur | S54476-B710-A1 |
MANI50-T-222 | Raccord en T | S54476-B728-A1 |
ORIF-240-50 | Restricteur | S54476-B65-A3 |
ORIF-360-50 | Restricteur | S54476-B65-A4 |
ORIF-360 50 EF | Restricteur | S54476-B65-A5 |