Données techniques | |
---|---|
Diamètre nominal | DN50 |
Raccord | Rd85x5 |
Pression de service maximale | 360 bar |
Agent gazeux | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2 |
Matériaux | Acier galvanisé, élastomère (NBR) |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -40 °C à +65 °C, sans condensation |
Poids MANI50-M85-G1 MANI50-M85-G5/4 MANI50-M85-G2 |
0,9 kg 0,9 kg 0,9 kg |
Référence du fabricant d'origine | |
---|---|
MANI50-M85-G1 MANI50-M85-G5/4 MANI50-M85-G2 | 10050-9416 10050-9417 10050-9419 |
Marquage | |
---|---|
| UKCA - CE - Quantum F - mmAA (mois/année) |
Certifications et conformités | ||
---|---|---|
2014/68/UE (DESP) | Conforme | |
2016 PE(S)R | Conforme |