Die folgende Installation und Konfiguration ist notwendig, falls Siveillance Control den internen Player nutzen soll. Um auf die Kameraaufzeichnungen und Livestreams im Video-Client zugreifen zu können, müssen Sie auf dem Siveillance Control-Rechner den VMS-Provider und das Video API-Plugin installieren. Des Weiteren müssen auf dem Siveillance Control-Rechner die VMS-Server-Authentifizierungen zur Windows-Anmeldeinformationsverwaltung hinzugefügt werden.

VMS-Provider installieren

Bei der Installation des VMS-Providers wird empfohlen, die Standardverzeichnisse zu verwenden. Dadurch wird eine einfachere Aktualisierung des Players gewährleistet, wenn die entsprechenden Installationsprogramme ausgeführt werden.

  • Sie sind auf einem Siveillance Control-Client als Benutzer mit Administratorrechten angemeldet.
  1. Führen Sie je nach Subsystem die folgenden .msi-Dateien aus:
  • Siveillance Video: MilestoneProviderInstaller.msi
  • Milestone XProtect: MilestoneProviderInstaller.msi
  1. Aktivieren Sie Plugin und Provider.
  1. Führen Sie die Installation aus.

Video API installieren

Bei der Installation der Video API wird empfohlen, die Standardverzeichnisse zu verwenden. Dadurch wird eine einfachere Aktualisierung des Players gewährleistet, wenn die entsprechenden Installationsprogramme ausgeführt werden.

  • Sie sind auf einem Siveillance Control-Client als Benutzer mit Administratorrechten angemeldet.
  1. Führen Sie die Datei InstallVideoApi.msi aus.
  1. Klicken Sie auf Next.
  1. Stellen Sie sicher, dass nur die folgenden Komponenten für die Installation aktiviert wurden:
  • API Proxy
  • Media Player
  1. Deaktivieren Sie Video API Service.
  1. Klicken Sie auf Next.
  1. Klicken Sie auf Install.
  1. Klicken Sie auf Finish.
  1. Starten Sie den Computer neu.

Zugriff auf den VMS-Server in der Anmeldeinformationsverwaltung konfigurieren

Um auf die Kameraaufzeichnungen und -Livestreams zugreifen zu können, müssen Sie die Anmeldeinformationen für den VMS-Server in der Microsoft-Anmeldeinformationsverwaltung hinzufügen. Falls der VMS in einem föderalen System installiert wird, müssen Anmeldeinformationen für alle VMS-Server hinzugefügt werden.

  • Sie sind auf einem Siveillance Control-Client als Benutzer mit Administratorrechten angemeldet.
  1. Öffnen Sie Systemsteuerung > Benutzerkonten > Anmeldeinformationsverwaltung.
  1. Klicken Sie im Abschnitt Windows-Anmeldeinformationen auf Generische Anmeldeinformationen hinzufügen.
  1. Geben Sie die folgenden Informationen ein:
  • Internet- oder Netzwerkadresse: Geben Sie die URL des VMS-Servers ein.
  • Benutzername: Geben Sie einen VMS-Benutzernamen ein, der auf dem VMS über Administratorrechte und SDK-Berechtigungen verfügt.
  • Passwort: Geben Sie ein Passwort ein.
  1. Klicken Sie auf OK.
  1. Fahren Sie wie folgt fort: