Die folgende Installation und Konfiguration sind notwendig, wenn Siveillance Control den VMS-Video-Client als externen Player verwenden soll. Um auf die Kameraaufzeichnungen und -Livestreams im Video-Client zugreifen zu können, müssen Sie auf dem Siveillance Control-Rechner den VMS-Video-Client und das Videosteuerungs-Plugin installieren.

Die Installation des VMS-Video-Clients wird nicht in dieser Dokumentation beschrieben. Weitere Informationen finden Sie in der VMS-Dokumentation.

Video Control-Plugin installieren

Bei der Installation des Video-Plugins wird empfohlen, die Standardverzeichnisse zu verwenden. Dadurch wird eine einfachere Aktualisierung des Players gewährleistet, wenn die entsprechenden Installationsprogramme ausgeführt werden.

  • Sie sind auf einem Siveillance Control-Client als Benutzer mit Administratorrechten angemeldet.
  1. Führen Sie je nach Subsystem die folgenden .msi-Dateien aus:
  • Siveillance Video: MilestoneProviderInstaller.msi
  • Milestone XProtect: MilestoneProviderInstaller.msi
  1. Aktivieren Sie die Option Plugin.
  1. Deaktivieren Sie Provider.
  1. Führen Sie die Installation aus.
  • Im VMS-Video-Client wird der Status der Verbindung zur Video API angezeigt.

Video Control-Plugin konfigurieren

Der Monitorname muss im VMS-Video-Client konfiguriert werden, damit er in Siveillance Control verwendet werden kann.

  • Der VMS-Video-Client ist auf dem Siveillance Control-Rechner installiert.
  1. Melden Sie sich am VMS-Video-Client an.
  1. Öffnen Sie die Seite Settings und anschließend Siemens Video Control. Geben Sie die folgenden Informationen ein:
  • Ignore SSL Errors: Diese Option weist das Plugin an, alle SSL-Fehlerprüfungen beim Verbindungsaufbau mit dem Video API-Dienst zu ignorieren. Dies kann für die Fehlerbehebung notwendig sein, wenn die Zertifikate nicht ordnungsgemäß installiert sind.
  • Video API URL: Dies ist normalerweise die URL mit der Portnummer zum Video API-Dienst
    https://[VMS-Servername]:7442/
  • Video API Token: Dies ist der Sicherheitsschlüssel, um den Zugriff auf die Video API zu sichern. Kopieren Sie den REST API-Token, der während der Installation der Video API erstellt wurde, und fügen Sie ihn ein. Weitere Informationen finden Sie unter Video API auf dem VMS-Server installieren.
  • Monitor Name: Dies ist der Name des Monitors für diesen VMS Video-Client. Sie können Monitore löschen und neue hinzufügen, z. B. einen zusätzlichen Alarmmonitor.
  • Layout Generator: Sie können das Layout der Sicht wählen.
    MainTileLayoutGenerator: Das Layout setzt sich aus einer großen Kachel umgeben von mehreren kleinen Kacheln zusammen.
    UniformLayoutGenerator: Das Layout besteht aus einem Raster mit Kacheln in der gleichen Größe.
  1. Klicken Sie auf Schließen.
  • Die Einstellungen werden überprüft und gespeichert, wenn sie korrekt sind.

Für eine ordnungsgemäße Konfiguration muss für das Feld Limit number of cameras im VMS der Wert 100 festgelegt sein. Prüfen Sie die Einstellung im VMS wie folgt:

Klicken Sie im Baum Site-Navigation auf Client > Video Client Profiles.

Klicken Sie im Baum Video Client Profiles auf Video Client Profiles (sorted by priority) > Fed Profile.

Prüfen Sie im Fenster Properties den im Feld Limit number of cameras to festgelegten Wert.

  1. Fahren Sie wie folgt fort: