| FDA261 | FDA262 |
|---|---|---|
Betriebsspannung | DC 19…30 V | DC 19…30 V |
Betriebsstrom typisch:
| Normalbetrieb: 230 mA Alarm: 250 mA | Normalbetrieb: 280 mA Alarm: 300 mA |
Betriebsstrom maximal:
| Normalbetrieb: 440 mA Alarm: 525 mA | Normalbetrieb: 610 mA Alarm: 695 mA Aspirator auf 'Extreme': |
Betriebstemperatur | -20…+60 °C | -20…+60 °C |
Luftfeuchte | 5…95 % (keine Betauung) | 5…95 % (keine Betauung) |
Überwachungsfläche (gemäß örtlichen Bestimmungen und Normen) | 3600 m2 Klasse A: 2000 m2 | 6700 m2 Klasse A: 3000 m2 |
Alarmbereich für Detektion | 0,004…20 %/m obs | 0,003…20 %/m obs |
Maximale Rohrlänge
|
150 m
800 m |
250 m
1200 m |
Maximale Anzahl Ansaugöffnungen | 2 × 60 | 2 ×125 |
Maximale Einsatzhöhe | 4000 m ü.M. | 4000 m ü.M. |
Schutzart | IP30 | IP30 |
Einbaulage | Vertikal aufwärts, vertikal abwärts | Vertikal aufwärts, vertikal abwärts |
Abmessungen (B x H x T) | 262 x 326 x 124 mm | 262 x 326 x 124 mm |
Luftansaugrohr, Abluftrohr | Außen Ø 25 mm Innen Ø 21 mm | Außen Ø 25 mm Innen Ø 21 mm |
Aspiratordruck bei 50 l/min | 'High': 800 Pa | 'High': 1100 Pa 'Extreme': 1900 Pa |
Optionen für Ansaugöffnungen | Vorgefertigte Option oder maximale Rohrlänge entsprechend der Berechnung mit 'FXS2056 ASD Asyst‑Tool V3' | Vorgefertigte Option oder maximale Rohrlänge entsprechend der Berechnung mit 'FXS2056 ASD Asyst‑Tool V3' |
Schallleistungspegel 1 abhängig von der Aspiratorstufe | 'High': 43 dBA 'Medium': 38 dBA 'Low': 34 dBA | 'Extreme': 51 dBA 'High': 47 dBA 'Medium': 41 dBA 'Low': 37 dBA 'Silent': 36 dBA |
Kabelzufuhr Kabelverschraubung | Rückseite, oben, Seite Seite M25 × 1,5, oben M20 × 1,5 | Rückseite, oben, Seite Seite M25 × 1,5, oben M20 × 1,5 |
Systemkompatibilität Kommunikation | FC20xx/FC72x (FS20/FS720) FDnet/C-NET | FC20xx/FC72x (FS20/FS720) FDnet/C-NET |
3 Relais-Alarmausgänge | Wählbar mit/ohne Selbsthaltung Nennstrom 2,0 A bei DC 30 V Wählbar: Arbeitskontakt/Ruhekontakt (NO/NC) | Wählbar mit/ohne Selbsthaltung Nennstrom 2,0 A bei DC 30 V Wählbar: Arbeitskontakt/Ruhekontakt (NO/NC) |
1 Störungs-Relais | Nennstrom 2,0 A bei DC 30 V Ruhekontakt (NC) | Nennstrom 2,0 A bei DC 30 V Ruhekontakt (NC) |
GPI: Anschluss externer Taster 3 Eingänge | Wählbar: invertiert/nicht invertiert Wählbar: mit/ohne Überwachung auf Unterbuch oder Unterbruch und Kurzschluss Überwachungsspannung DC 3 V Leitungswiderstand max. 20 Ω | Wählbar: invertiert/nicht invertiert Wählbar: mit/ohne Überwachung auf Unterbuch oder Unterbruch und Kurzschluss Überwachungsspannung DC 3 V Leitungswiderstand max. 20 Ω |
Klemmstellen | Push-in Stecker | Push-in Stecker |
Leiterquerschnitt:
|
0,2…2,5 mm2 flexibel (AWG 12…30) 0,2…1,5 mm2 starr 0,2…1,5 mm2 flexibel/starr |
0,2…2,5 mm2 flexibel (AWG 12…30) 0,2…1,5 mm2 starr 0,2…1,5 mm2 flexibel/starr |
Schnittstelle (Zubehör) FDAZ295 | Relais-Karte mit 6 Ausgängen
| Relais-Karte mit 6 Ausgängen
|
Schnittstelle (Zubehör) FDAZ296 | 4...20mA-Karte mit 2 Ausgängen
| 4...20mA-Karte mit 2 Ausgängen
|
Staubindikator | Ja | Ja |
Anzeige pro Detektionskammer | 4x Alarm-Statusindikator Störungen Staub Verbindungsstatus | 4x Alarm-Statusindikator Störungen Staub Verbindungsstatus |
Servicebereich | LED 'Status OK' USB C Einstellungen: Rückstellfunktion (Reset) Einstellungen: Rauchdichte, Luftstrom | LED 'Status OK' USB C Einstellungen: Rückstellfunktion (Reset) Einstellungen: Rauchdichte, Luftstrom |
Normalisierung: Rauchwert, Luftstrom | Einstellungen: Rauchdichte und Luftstrom Während Normalisierung: Voreingestellte Werte werden beibehalten. | Einstellungen: Rauchdichte und Luftstrom Während Normalisierung: Voreingestellte Werte werden beibehalten. |
Ereignisprotokoll: Angabe Zeit und Datum (max. 40000 Einträge) | Nichtflüchtiger interner Ereignisspeicher: Rauchdichte, Luftstrom, Detektorstatus, Störungen, etc. | Nichtflüchtiger interner Ereignisspeicher: Rauchdichte, Luftstrom, Detektorstatus, Störungen, etc. |
Garantiezeitraum | 2 Jahre | 2 Jahre |
Normen | EN 54‑20 A, B, C EN 54‑17 IEC 62443-4-1, IEC 62443-4-2 | EN 54‑20 A, B, C EN 54‑17 IEC 62443-4-1, IEC 62443-4-2 |
Zulassungen | ||
VdS LIBESS Schutzkonzept Zertifikat | G222039 S619002 | G222039 S619002 |
TÜV SÜD | IITS2 113879 0003 | IITS2 113879 0003 |
1 | A-bewerteter Schallleistungspegel [dB] gemäß DIN EN ISO 3744‑2010. Messwerte sind typische Werte, gemessen mit einem Rohrstück am Lufteinlass und am Luftauslass. |