Typ | Bezeichnung | Bestellnummer | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|
FDA261 | Ansaug-Rauchmelder | S54333-F101-A1 | 2,625 |
FDA262 | Ansaug-Rauchmelder | S54333-F102-A1 | 2,625 |
Zubehör | |||
FDAZ295 | Relais-Karte | S54333-B105-A1 | 0,045 |
FDAZ296 | 4...20mA-Karte | S54333-B106-A1 | 0,025 |
FP120-Z1 | Stromversorgungs-Set A (70 W) | S54400-S122-A1 | 3,920 |
FA2003-A1 | Batterie (12 V, 7 Ah, VdS) | A5Q00019353 | 2,450 |
FA2004-A1 | Batterie (12 V, 12 Ah, VdS) | A5Q00019354 | 3,930 |
FA2005-A1 | Batterie (12 V, 17 Ah, VdS) | A5Q00019677 | 5,640 |
FDAZ292 | ASD-Filterbox | S54333-C92-A1 | 0,220 |
Ersatzteile | |||
FDAZ292-AA | ASD-Filtersatz | S54333-S91-A1 | 0,009 |
FDAS292 | Aspirator | S54333-B12-A1 | 0,120 |
FDAS291 | Detektionskammer | S54333-B11-A1 | 0,230 |