Frontanzeige
Die Frontanzeige enthält Statusanzeigen der Zustände des Geräts.
- Alarmstufe
- Staub
- Luftstrom
- Beschriftungsfeld
- Betrieb
- Verbindung
- Störung
- Summer
Statusanzeigen
Beschriftungsfeld | |||||
Brandalarm 2 | Betrieb | ||||
Brandalarm 1 | Verbindung | ||||
Voralarm | Staub | Störung | |||
Frühwarnung | Luftstrom | Servicetaste |
Ansaug-Rauchmelder öffnen
Gehäuse öffnen für den Zugriff auf den Servicebereich:
- Oben und unten zwei Schieber in die Position
schieben.
- Oben zwei Laschen mit einem Schraubenzieher hineindrücken.
- Deckel oben nach vorn kippen und entfernen.
Zubehör
FDAZ295 Relais-Karte | |
---|---|
|
FDAZ296 4...20mA-Karte | |
---|---|
|
FDAS292 Aspirator (FDA222, FDA242, FDA261, FDA262) | |
---|---|
|
FDAS291 Detektionskammer (FDA222, FDA242, FDA261, FDA262) | |
---|---|
|
Stromversorgungs-Set FP120-Z1 | |
---|---|
|
Batterie FA2003-A1 (12 V, 7 Ah, VdS) | |
---|---|
|
Batterie FA2004-A1 (12 V, 12 Ah, VdS) | |
---|---|
|
Batterie FA2005-A1 (12 V, 17 Ah, VdS) | |
---|---|
|
FDAZ292 ASD‑Filterbox | |
---|---|
|
FDAZ292‑AA ASD‑Filtersatz | |
---|---|
|